Detectores de gás | Detectores de diversos gases
Proporciona a confiabilidade que você conhece e espera
Os detectores de gás da Belimo oferecem um protocolo de comunicação peer-to-peer inteligente que dá uma flexibilidade incomparável aos usuários para configurar e instalar um sistema de controle de ventilação completo com apenas um monitor ou muitos, operando em várias zonas de ventilação.
-
Brochura de detectores de gás
(pdf -
6,23 MB)
Inovação para tranquilidade
Monitoramento preciso e confiável de gás - Garagens fechadas
A ventilação de exaustão controlada por detectores de gás da Belimo oferece um ambiente seguro e limpo e ajuda a controlar os custos de energia. O uso de detectores de gás de monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio em garagens de estacionamento oferece um controle exato e confiável da ventilação de exaustão onde também pode haver veículos movidos a diesel. O design modular oferece uma unidade combinada com sensores de monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio incorporados em um único dispositivo, ajudando a reduzir os custos de energia por meio da medição de emissões, com exaustão de ar aquecido ou climatizado apenas quando necessário. Todos os monitores de gases de emissões de veículos (CO, NO2, CO + NO2) são certificados pela UL 2075 e ULC-S588, padrões de detectores e sensores de gás e vapor.
Linha de produtos
- Benefícios ao usuário
- Recursos
Engenheiros de planejamento
Projetar sistemas AVAC altamente eficientes que forneçam a funcionalidade necessária, garantindo que as instalações operem corretamente e atendam ou excedam os códigos de energia e segurança. O objetivo é criar edifícios eficientes e garantir ambientes seguros, saudáveis e confortáveis. Os detectores de gás da Belimo oferecem:
- Um protocolo de comunicação peer-to-peer inteligente que dá uma flexibilidade incomparável aos usuários para configurar e instalar um sistema de controle de ventilação completo com apenas um monitor ou muitos, operando em várias zonas de ventilação.
- Medição confiável de longo prazo com tempo de resposta rápido para um ambiente ideal
- Operação de fácil configuração com relés de alarme, indicadores e estroboscópios ajustáveis que permitem uma ativação de relé e ventilação sob demanda
- Reduz o cabeamento com uma rede de até 32 dispositivos em cascata
Integrador de sistemas
Você é responsável pela conexão de subsistemas de componentes e pela construção sistemas de controle para que trabalhem juntos de forma coesa. A eficiência energética e o desempenho do edifício estão sempre presentes. Os detectores de gás da Belimo proporcionam:
- Procedimento de calibração de campo simplificado usando misturas de garrafas de gás calibradas ou substituindo módulos de sensor usados por módulos de sensor plug-and-play calibrados de fábrica.
- A medição precisa permite um ambiente otimizado
- Operação independente e integração perfeita no sistema de gerenciamento predial (BMS) com redes BACnet MS/TP e CAN bus.
- Construído com materiais de alta qualidade que proporcionam leituras confiáveis e precisas
Instaladores e distribuidores
A sua principal preocupação é oferecer soluções únicas para os problemas e ideias dos clientes, visando o crescimento do negócio. Você passa mais tempo no diagnóstico e solução de problemas técnicos do que se dedicando a avançar para o próximo projeto. Os detectores de gás da Belimo proporcionam:
- O design da caixa de proteção permite uma rápida instalação e solução de problemas
- Medição de um ou dois gases e controlar a ventilação direta
- Comunicar com até 32 dispositivos por meio da rede em cadeia, selecionar e ativar a ventilação e enviar comandos
- Os grupos podem ser facilmente atribuídos à mesma rede para zoneamento da ventilação, o que reduz consideravelmente a fiação de controle
Proprietários de edifícios
A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante. O seu objetivo é manter os ocupantes confortáveis, identificar maneiras de otimizar o seu sistema AVAC e preservar seus orçamentos de capital. Os detectores de gás da Belimo proporcionam:
- Medição rápida e exata, o que oferece um ambiente correto, controlado e seguro
- Integração no BMS por meio de uma simples conexão do cabo BACnet MS/TP com qualquer monitor ou controlador na rede CAN.
- Construído com materiais de alta qualidade que proporcionam desempenho e confiabilidade duradouros
- Design estreito que se encaixa em qualquer projeto de edifício novo ou existente
Gerentes de instalações
Preços de energia mais altos e ineficiências de prédio dispendiosas tornam seu trabalho mais desafiador. Você está sempre procurando novas maneiras inovadoras de melhorar o desempenho da construção, mas está muito ocupado solucionando problemas caros. Os detectores de gás da Belimo proporcionam:
- Operação independente e integração perfeita no sistema de gerenciamento predial (BMS) com redes BACnet MS/TP e CAN bus.
- A caixa protetora robusta protege contra danos mecânicos e entrada de elementos sólidos e líquidos
- O design do invólucro permite uma instalação rápida e fácil em qualquer edifício novo ou existente
- O procedimento de calibração é simplificado ao utilizar misturas de garrafas de gás calibradas ou ao substituir sensores usados por sensores plug-and-play calibrados de fábrica
Documentos e ferramentas
Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.
Webinários, vídeos e apresentações
Com webinários, vídeos e apresentações da Belimo, você pode obter um entendimento aprofundado da tecnologia de Detector de Gás.
Treinamento
A Universidade Belimo oferece um treinamento online abrangente sobre os detectores de gás, junto com outros programas O treinamento está disponível online ou no local.