Détecteurs et contrôleurs de gaz toxiques Opera l Opera a Belimo Company
Toute la fiabilité que vous connaissez déjà et êtes en droit de vous attendre
D’une fiabilité établie, les capteurs Belimo sont faciles à installer et s’intègrent parfaitement aux principaux systèmes d’automatisation d’immeuble (BAS). Notre gamme complète de solutions d'appareils de terrain comprend, notamment, des capteurs pour mesurer la température, l'humidité, la pression, le débit, le CO₂ et les composés organiques volatils (COV) dans les tuyaux, conduits et installations extérieures, le tout soutenu par un service et un soutien technique de classe mondiale.
-
Manuel d'utilisation
(pdf -
448 Ko)
Innovation pour une tranquillité d’esprit
Les capteurs Belimo, le complément parfait pour les servomoteurs et les robinets
Associés à des capteurs qui s’intègrent parfaitement, les ensembles servomoteur-robinet Belimo numérisent la température, l’humidité, la pression, les CO2, les COV ou le débit mesurés dans l’ensemble d’un immeuble, aidant à créer un milieu plus confortable grâce à une efficacité énergétique accrue.
Gamme de produits
UL 2075 and ULC-S588 Certifications for CO and NO2 Gas Monitors
Indoor air quality is crucial in areas like garages and tunnels where gases such as CO and NO2 pose health risks. The certifications of UL 2075 and ULC-S588 ensure the safety and reliability of gas monitors. Belimo’s 22G series meets these standards fully, offering calibrated, peer-to-peer communication-enabled monitors that support multiple ventilation zones and integrate with building management systems, providing a complete solution for safe air quality management.
Learn more about the importance of UL certification for gas monitors with these resources:
Features
- Avantages pour les utilisateurs
- Ressources
Ingénieurs-conseils
Vos compétences analytiques font de vous un atout inestimable pour votre organisation. Votre travail consiste à concevoir des systèmes et des séquences de fonctionnement qui répondent aux codes de l'énergie pour rendre les installations plus efficaces. Vous vous trouvez toutefois constamment en train de collecter des informations et d'analyser des données alors que vous pourriez utiliser ce temps pour trouver de nouvelles façons innovantes d'économiser de l'énergie et d'améliorer la performance de construction. Le robinet Energy Valve de Belimo peut :
- Exploiter au maximum les données du système et la plateforme analytique basée sur l’infonuagique en vue d’optimiser le rendement énergétique l’immeuble.
- L'équilibrage dynamique de la charge dans toutes les conditions de fonctionnement
- Produire des lectures du débit réel accélérant la vérification des ERE (essais, réglages et équilibrages) et de l’enregistrement des données des systèmes d’immotique (systèmes de gestion d’immeuble) par le biais du protocole BACnet.
- L'élimination des coûteux problèmes associés au syndrome du faible delta T
- La conformité avec précision aux exigences en matière de puissance calorifique (BTU/h) et de delta T au niveau de la charge à l’aide d’une commande de puissance calorifique brevetée.
- L'assurance que les soumissions aux projets ne dépassent pas un coût inférieur au budget prévu et que les installations soient réalisées dans les temps
Agents de mise en service / Entrepreneurs en équilibrage
Les responsabilités de votre travail sont complexes. Entre la gestion et l'examen des projets, ainsi que des systèmes d'équilibrage et de mise en service, vous avez beaucoup à faire. Vous recherchez un produit innovant dont les données sur les économies d'énergie éprouvées répondent aux spécifications de vos installations et ce, sans les tracas reliés aux installations complexes et aux coûteuses exigences d'entretien. Le robinet Energy Valve de Belimo peut :
- Servir d’interface pour la saisie et la visualisation des renseignements spécifiques à un projet sur à même une page Internet, permettant ainsi d’effectuer le suivi de nombreux robinets et de leur fonctionnement.
- La sauvegarde et le chargement des paramètres en provenance d’un robinet pour les recharger dans un autre robinet pour une configuration rapide et précise
- Fournissent un rapport de mise en service des données historiques et de fonctionnement
- L’équilibre des circuits pour que les améliorations locatives et les projets d'agrandissement se déroulent sans heurts et sans que les autres espaces soient affectés
- Éliminer les coûteux problèmes associés au syndrome du faible delta T
Entrepreneurs et distributeurs
Vous êtes chargé d’assurer une gestion efficace et fructueuse, mais la recherche de moyens nouveaux et efficaces de fournir des solutions uniques aux problèmes des clients est essentielle pour atteindre l'objectif ultime d'augmenter les profits et de faire croître votre entreprise. Vous avez l'impression que vous consacrez beaucoup trop de temps à diagnostiquer des problèmes techniques et à résoudre des problèmes pour d'autres personnes, alors que vous devriez passer votre temps à accomplir votre tâche et à passer à la suivante. Le robinet Energy Valve de Belimo peut :
- Solutionner les problèmes associés au syndrome du faible delta T du client afin de réduire les frais de pompage et d’élargir la capacité des installations.
- Assurer une protection antigel grâce à la fonction de surveillance du glycol pour un fonctionnement efficace et sûr et une réduction des coûts
- Offrir aux clients des solutions évoluées par l’intégration d’analyses infonuagiques dans le but d’optimiser le rendement des systèmes et la connectivité Ethernet pour la mesure et la facturation à distance basée sur l'IoD.
- Résoudre des problèmes et simplifier le dépannage par le biais d’outils de diagnostic intégrés
- Réduire les temps d'installation grâce à un assistant de configuration qui facilite l'installation et assure la sauvegarde des paramètres de configuration de rechargement aux fins de l’installation de futurs robinets.
Propriétaires de bâtiments
Les agrandissements d’immeubles et les améliorations locatives représentent un défi permanent pour le service de gestion et la valeur de la propriété. Vous éprouvez de la difficulté à maintenir le niveau de confort de vos clients, à trouver des moyens d'optimiser votre système de CVCA et à préserver votre budget d’investissement. Le robinet Energy Valve de Belimo aide à :
- Utiliser une technologie analytique avancée tout en exploitant les données saisies du système pour améliorer le rendement des serpentins et du système et, par conséquent, réaliser d'importantes économies d’énergie.
- Réduire les frais de pompage et de fonctionnement du refroidisseur et de la chaudière en augmentant l'efficacité de la centrale de refroidissement et en éliminant le gaspillage d’énergie.
- Surveiller la teneur en glycol de sorte que sa concentration soit appropriée, augmentant ainsi le transfert de chaleur global et l’efficacité de pompage, tout en réduisant les frais d’exploitation
- La mise en valeur de votre immeuble en ayant recours à une technologie de pointe
- L’équilibre des circuits pour que les améliorations locatives et les projets d'agrandissement se déroulent sans heurts et sans que les autres espaces soient affectés
- Offre la capacité d'IdO pour la lecture à distance des compteurs et inclut des données pour une facturation efficace des locataires
Gestionnaires d'installations
Les prix de l'énergie plus élevés, combinés à des lacunes de construction coûteuses, rendent votre travail de plus en plus complexe. Alors que vous devriez rechercher de nouvelles façons innovantes de réduire la consommation d’énergie et d'améliorer le rendement de votre immeuble, vous êtes trop occupé à vous occuper des employés, à résoudre des problèmes techniques et à essayer de résoudre des problèmes coûteux avec encore plus d'argent. Le robinet Energy Valve de Belimo peut :
- Surveiller la teneur en glycol de sorte que la concentration soit appropriée, augmentant ainsi le transfert de chaleur global et l’efficacité de pompage, tout en réduisant les frais d’exploitation
- Réduire les frais de pompage et de fonctionnement du refroidisseur et de la chaudière en augmentant l'efficacité de la centrale de refroidissement et en éliminant le gaspillage d’énergie.
- Assurer un fonctionnement précis et fiable et le confort des occupants
- Permettre un soutien technique en temps réel par le biais de la technologie de l'infonuagique
- Assurer l'équilibrage dynamique des serpentins et le réglage du débit réel
Outils et matériel
Emplacement central donnant accès à la documentation sur les produits afin de répondre aux besoins de votre entreprise.
Vidéos et webinaires
Belimo propose des webinaires en ligne et enregistrés. D'une durée de seulement 30 minutes, ces webinaires gratuits sont présentés une fois par mois et enregistrés pour référence ultérieure. Regardez-en un et découvrez les montages de robinets à papillon Belimo.
Training
Belimo University offers a free online comprehensive training on gas monitors along with other programs. Training is available online or onsite.