Atuadores de Damper para Incêndio e Fumaça | Atuadores de Segurança contra Incêndio | Segurança HVAC
Tecnologia que salva vidas
A Belimo fabrica atuadores para dampers corta-fogo e de controle de fumaça em sistemas de ventilação e ar condicionado. Esses atuadores têm uma faixa de torque de 18 a 180 in-lbs quando operam a 350 °F. Têm uma faixa de torque de 18 a 180 in-lbs a 350 °F.
Para garantir a segurança, os atuadores para damper corta-fogo e damper de controle de fumaça atendem a todas as normas para edifícios comerciais dos EUA. Estão em conformidade com as normas UL 555 e UL 555S a 350ºF e são testados para 30,000 mil ciclos de abertura e fechamento com dampers aprovados. Os atuadores para Damper Fire & Smoke Belimo excedem os requisitos UL de 20.000 ciclos à carga estática dos dampers.
-
Webinar
-
Folheto do atuador para damper de proteção contra incêndio e fumaça
(pdf -
2,34 MB)
-
Apresentação básica do treinamento em F&S
(pdf -
1,38 MB)
-
Brochura dos atuadores para damper
(pdf -
7,86 MB)
Maior Eficiência
Segurança em prédios
A Belimo fabrica atuadores para dampers corta-fogo em sistemas AVAC. Eles possuem uma ampla faixa de torque para operação desses dampers. Os atuadores para damper corta-fogo e de controle de fumaça da Belimo são importantes para a segurança. Eles funcionam adequadamente, oferecem um baixo consumo de energia e cumprem os padrões e normas de segurança.
Linha de produtos
Módulo de teste remoto de BACnet para dampers corta-fogo
O módulo de inspeção remota FSKN da Belimo permite a realização de testes de dampers de segurança de vida acionados sem a necessidade de inspeções visuais dispendiosas e atende aos requisitos de testes das normas NFPA 80 e NFPA 105 indicados pelo Código Internacional de Construção (IBC). O módulo inicia o ciclo do damper e verifica a posição do damper para garantir uma operação de emergência adequada. O FSKN se conecta harmoniosamente aos painéis de alarme de incêndio ou aos sistemas de automação predial por meio dos protocolos de comunicação BACnet ou Modbus.
Aprendizagem online gratuita sobre códigos e normas de proteção da vida que regem os dampers corta-fogo
Embora os códigos de proteção da vida rejam o ensaio, a reparação e a substituição de dampers com atuadores, o atraso da manutenção é um problema crônico. Muitos dampers de proteção da vida com defeito permanecem no sistema, inoperáveis, sem conhecimento de falhas ou dampers fixados e abertos. À medida que os edifícios envelhecem e os sistemas se degradam, ocorrerão mais incêndios. O principal ponto de falha de dampers antigos é o atuador.
Faça esse treinamento online gratuito para conhecer:
- os códigos e normas que regem atuadores para dampers
- tipos comuns de dampers
- processos de substituição e informações adicionais sobre soluções retrofit.
Esse treinamento demora aproximadamente 30 minutos para concluir. Poderá testar os seus conhecimentos ao longo do treinamento e responder a um questionário no final.
Compreender atuadores de proteção da vida
- Benefícios ao usuário
- Recursos
- RetroFIT+
Engenheiros de planejamento
Suas habilidades analíticas o tornam um ativo valioso para a sua organização, embora a sua tarefa seja a de projetar sistemas e sequências operacionais que atendam os padrões de consumo para fazer com que as instalações funcionem de forma mais eficiente. Você está constantemente coletando informações e analisando dados quando o tempo poderia ser melhor empregado buscando maneiras novas e inovadoras de economizar energia e melhorar o desempenho do prédio. Os atuadores para damper de fogo e fumaça Belimo oferecem:
- Mola interna, resistente ao calor, fecha o damper sem perda de torque a temperaturas elevadas
- O modelo de modulação posicionado remotamente para fornecer função de balanceamento de fogo, fumaça e ar é econômico em aplicações de economia de espaço como economizadores, escadarias e paredes de barreira
- Motor eletrônico ou motor baseado em microcontrolador que corta à posição totalmente aberta para economizar energia com menos ruído.
- Excede consideravelmente os requisitos legais
- A maior eficiência com menor consumo de energia evita a emissão de carbono ao longo da vida útil do prédio
- documentação de suporte para planos e especificações, juntamente com soluções abrangentes de retrofit para aumentar a eficiência do sistema
Instaladores e distribuidores
Você precisa executar uma operação simples e eficiente no entanto, encontrar maneiras novas e eficazes de proporcionar soluções únicas para as necessidades dos clientes é fundamental para atingir o principal objetivo de aumentar os lucros e fazer a sua empresa crescer. Você percebe que passa tempo demasiado diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas para os outros quando este tempo deveria ser empregado fazendo seu trabalho e prosseguindo para a próxima tarefa. Os atuadores para damper com Segurança eletrônica fornecem:
- A abraçadeira universal se ajusta a diferentes tamanhos de eixo para ajudar a reduzir o estoque
- A ação da segurança eletrônica no sentido horário ou anti-horário acomoda requisitos de instalação para a posição de falha aberta ou de falha fechada do damper
- Botão de acionamento manual acessível para ajudá-lo a pré-tensionar rapidamente lâminas do damper
- A chave de sentidos de rotação permite que o atuador se desloque para combinar com a saída do sinal de controle
- O acoplamento simples e direto reduz os custos de mão de obra
- Batentes mecânicos para ajustar o ângulo de rotação para flexibilidade de instalação adicional
Proprietários de edifícios
A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você está tendo dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema AVAC e preservando orçamentos de capital. Os atuadores com Segurança eletrônica oferecem:
- Exibição do seu prédio utilizando produtos com eficiência energética e melhoram a sua certificação ENERGY STAR
- Eletronicamente protegidos contra sobrecarga, aumentam a longevidade do atuador e reduzem o custo de manutenção
- Os atuadores com baixo consumo de energia reduzem o custo de instalação
- A operação silenciosa com motor CC sem escova mantém os espaços de escritório acusticamente confortáveis
- Posicionamento confiável e preciso do atuador para o damper de ventilação atende os requisitos dos códigos e mantém os ocupantes confortáveis
Gerentes de instalações
Preços de energia mais altos combinados com ineficiências de prédio dispendiosas estão dificultando cada vez mais a execução do seu trabalho. Enquanto você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação; você está simplesmente ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos com mais dinheiro. Os atuadores com Segurança eletrônica podem:
- Garantir torque mínimo em toda a gama de operação especificada sem perda de desempenho devido à temperatura, tensão de alimentação ou velocidade
- A rotação à prova de falhas no sentido horário ou anti-horário acomoda os requisitos da instalação de retrofit para melhoria para os condôminos para a posição de falha aberta ou de falha fechada do damper
- Proporcionar operação confiável e conforto ao ocupante com maior desempenho do prédio
- A caixa de engrenagens permite que o atuador atinja maior torque na posição de fechamento.
- O suporte técnico online e o estoque dos distribuidores de controle locais aceleram e facilitam a troca de qualquer atuador de damper
ESCO
Você é encarregado da comunicação a organizações sobre como estas podem economizar energia e melhorar o desempenho mas oportunidades importantes estão passando por você. Por quê? Você gasta a maior parte do seu tempo buscando novas inovações de produtos que estejam suportadas por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. Os atuadores para Damper Fire & Smoke da Belimo oferecem:
- A maior eficiência com menor consumo de energia economiza custos de energia
- Torque mínimo garantido em toda a gama de operação especificada sem perda de desempenho devido à temperatura, tensão de alimentação ou velocidade
- Motor eletrônico ou motor baseado em microcontrolador que corta à posição totalmente aberta para economizar energia com menos ruído.
- Eletronicamente protegidos contra sobrecarga, diminuem o custo de manutenção
Apresentação
A Belimo oferece uma linha de treinamentos de alto nível que abrange uma variedade de tópicos sobre a tecnologia de atuadores para Damper e todos os nossos produtos.
Webinários e Vídeos
Vídeos que educam sobre os benefícios e as características dos atuadores de damper Belimo e sobre como estes melhoram o desempenho do sistema.
Materiais
Um local central para acessar a documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.
-
Dados de substituição competitiva de incêndio e fumaça e referência X rev. 9
(pdf -
2,8 MB)
-
Retrofit de Fogo e Fumaça
(pdf -
339 KB)
-
Teste de segurança contra incêndio
(pdf -
288 KB)
-
Folheto FSKN
(pdf -
393 KB)
-
Guia de especificações da série Fire & Smoke
(docx -
106 KB)
-
Download Ferramenta de calculo de Economia de Energia do Atuador para Damper
(xlsm -
1,62 MB)
-
Wiring Guide
(pdf -
1,09 MB)
-
Acessórios
(pdf -
5,52 MB)
-
SelectPro, software de dimensionamento e seleção
-
Artigos de aplicação
-
Treinamento básico de substituição do atuador do amortecedor F&S
(pdf -
759 KB)
-
“Fornecido como cortesia da AMCA International, todos os direitos reservados, www.amca.org”.www.amca.org”.
-
AMCA Damper Maintenance Manual
(pdf -
139 KB)
-
O caso para permitir testes remotos de amortecedores de segurança de vida
(pdf -
632 KB)
Treinamento
A Universidade Belimo oferece um treinamento on-line abrangente sobre os sensores de ambiente, juntamente com outros programas. O treinamento está disponível online ou no local.
Instruções do RetroFIT+
-
Substituição Air Balance Honeywell ML e MS por série FSLF ou FSNF da Belimo
(pdf -
1,23 MB)
-
Air Balance MultiProducts para com Belimo
(pdf -
2,23 MB)
-
Motor acoplado diretamente e com eixo intermediário Air Balance Siebe MAx18 com série FSNF da Belimo
(pdf -
2,18 MB)
-
Marechal de Fogo - Formulário de Notificação Oficial do Edifício
(pdf -
22 KB)
-
Aplicações de ligação FSTF
(pdf -
388 KB)
-
Substituição do damper Greenheck com série FS da Belimo
(pdf -
1,82 MB)
-
Substituição do motor Greenheck MP2986 com série FS da Belimo
(pdf -
1,88 MB)
-
Instruções Greenheck HW ML e MS para Belimo
(pdf -
849 KB)
-
Substituição do motor Honeywell ML e MS para série FS da Belimo
(pdf -
1,04 MB)
-
Substituição de produtos múltiplos com instruções Belimo
(pdf -
3,03 MB)
-
Instruções de Nailor HW ML e MS para FS da Belimo
(pdf -
1,66 MB)
-
Instruções de Nailor MA2xx para FS da Belimo
(pdf -
1,34 MB)
-
Instruções de Nailor Multiproducts para FS da Belimo
(pdf -
2,06 MB)
-
Atuador pneumático FS Damper para Belimo
(pdf -
2,98 MB)
-
Pottorff EM-24-120 para atuadores FS da Belimo
(pdf -
1,21 MB)
-
Substituição do Pottorff MA2xx por série FS da Belimo
(pdf -
1,37 MB)
-
Prefco McCabe EMB2 MultiProducts para Belimo
(pdf -
1,51 MB)
-
Prefco Série 5000 a Belimo
(pdf -
2,49 MB)
-
Prefco Polia-Cabo Interno para Belimo
(pdf -
1,89 MB)
-
Instruções de substituição do Ruskin Honeywell para Belimo
(pdf -
1,23 MB)
-
Substituição Ruskin MA2xx por série FS da Belimo
(pdf -
1,34 MB)
-
Substituição do Ruskin MP2781 MP1161B por série FS da Belimo
(pdf -
991 KB)
-
Mola pneumática Ruskin Negator para Belimo
(pdf -
1,25 MB)
-
Substituição do Ruskin Phillips P150 por atuador FSNF ou FSAF da Belimo
(pdf -
1,03 MB)
-
Honeywell de ar seguro ML&MS para retrofit de Belimo
(pdf -
699 KB)
-
Motores imperiais de ar seguro para modernização de Belimo
(pdf -
1,25 MB)
-
Sites
-
Associação Nacional de Proteção contra Incêndios (NFPA)
-
Conselho do Código Internacional (ICC)