Actionneurs pour clapets coupe-feu et coupe-fumée | Actionneurs de sécurité incendie | Sécurité CVC
Une technologie qui sauve des vies
Belimo fabrique des servomoteurs de registres coupe-feu et coupe-fumée pour systèmes de ventilation et de conditionnement d'air. Ces servomoteurs ont une plage de couple de 18 à 180 po-lb lorsqu'ils fonctionnent à 176 C (350 F). Ils ont une plage de couple de 18 à 180 po-lb à 176 C @ 176 C (350 F).
Pour une sécurité maximale, les servomoteurs de registres coupe-feu et coupe-fumée sont conformes à tous les codes relatifs aux immeubles commerciaux. Ils respectent les normes UL 555 et UL 555S à une température de 176 °C (350 °F) et sont testés pour 30 000 cycles d'ouverture-fermeture avec des registres approuvés. Les servomoteurs pour registres coupe-feu de Belimo vont au-delà des exigences UL de 20 000 cycles à la charge statique du registre.
-
Webinaires
-
Brochure du servomoteur de registres coupe-feu et coupe-fumée
(pdf -
2,34 Mo)
-
Basic F&S Training Presentation
(pdf -
1,38 Mo)
-
Brochure sur les servomoteurs de registres
(pdf -
7,87 Mo)
Efficacité accrue
Sécurité dans les immeubles
Belimo fabrique des servomoteurs de registres coupe-feu et coupe-fumée pour les systèmes de CVCA. Une large plage de couple est offerte pour faire fonctionner ces registres. Les servomoteurs de registres coupe-feu et coupe-fumée jouent un rôle important pour la sécurité. Ils fonctionnent bien, consomment peu d'énergie et respectent les codes et les normes de sécurité.
Gamme de produits
Module d'essai à distance BACnet pour registres coupe-feu et coupe-fumée
Le module d'inspection à distance FSKN de Belimo permet de tester à distance les registres de sécurité des personnes sans avoir à faire d'inspections visuelles coûteuses et répond aux exigences d'essai des normes NFPA 80 et NFPA 105 référencées par le Code international du bâtiment (CIB). Le module démarre le cyclage des registres et vérifie leur position afin d'assurer leur bon fonctionnement en cas d'urgence. Le FSKN se connecte de manière transparente aux panneaux d'alarme incendie ou aux systèmes immotiques à l'aide du protocole de communication BACnet ou Modbus.
Formation gratuite en ligne sur les codes et normes de sécurité des personnes qui régissent les registres coupe-feu
Bien que les codes de sécurité des personnes régissent l'essai, la réparation et le remplacement des registres avec servomoteur, l'entretien différé est un problème chronique. De nombreux registres de sécurité défectueux restent dans le système, inopérants, sans que l'on sache s'il y a eu des défaillances ou si les registres sont restés ouverts. À mesure que les bâtiments vieillissent et que les systèmes se dégradent, les incendies se multiplient. Le point de défaillance numéro des anciens registres est le servomoteur.
Suivez ce cours gratuit en ligne et apprenez :
- Les codes et les normes qui régissent les servomoteurs de registres
- Les types courants de registres
- Procédure de remplacement, et informations supplémentaires sur les solutions de modernisation.
Le module est d'une durée d'environ 30 minutes. Vous pourrez tester vos connaissances tout au long de la formation et répondre à un test éclair à la fin.
Comprendre les servomoteurs de registres de sécurité des personnes
- Avantages pour les utilisateurs
- Ressources
- RetroFIT+
Ingénieurs-conseils
Vos compétences analytiques font de vous un atout inestimable pour votre organisation et votre travail consiste à concevoir des systèmes et des séquences de fonctionnement qui répondent aux codes énergétiques pour rendre les installations plus efficaces. Vous vous trouvez toutefois constamment en train de collecter des informations et d'analyser des données alors que vous pourriez utiliser ce temps pour trouver de nouvelles façons innovantes d'économiser de l'énergie et d'améliorer la performance de construction. Les servomoteurs pour registres coupe-feu et coupe-fumée comportent les propriétés suivantes :
- Ressort interne résistant à la chaleur qui ferme le registre sans perte de couple à des températures élevées
- Servomoteur modulant à distance assurant la fonction d'équilibrage des registres coupe-feu, des registres coupe-fumée et des registres d’air dans les installations où l’économie d’espace est un facteur important, notamment pour les économiseurs, les cages d'escalier, et les murs coupe-feu.
- Moteur électronique ou à microcontrôleur qui devient hors tension dès que la position de pleine ouverture est atteinte afin d’économiser l’énergie tout en étant plus silencieux.
- Dépasse largement les exigences juridiques
- Rendement supérieur et faible consommation d’énergie évitant les émissions de carbone tout au long de la durée de vie utile de l’immeuble
- Organisation axée sur le client qui présente des exigences en matière de documentation sur les produits aux fins des plans et devis, ainsi que des solutions de mise à niveau complètes pour augmenter l'efficacité des systèmes
Entrepreneurs et distributeurs
Vous êtes chargé d’assurer une gestion efficace et fructueuse, mais la recherche de moyens nouveaux et efficaces de fournir des solutions uniques aux problèmes des clients est essentielle pour atteindre l'objectif ultime d'augmenter les profits et de faire croître votre entreprise. Vous avez l'impression que vous consacrez beaucoup trop de temps à diagnostiquer des problèmes techniques et à résoudre des problèmes pour d'autres personnes, alors que vous devriez passer votre temps à accomplir votre tâche et à passer à la suivante. Les servomoteurs à sûreté intégrée comportent les propriétés suivantes :
- Brides d’entraînement universelles conçues pour les axes de registre de différentes tailles permettant des réductions de stocks
- Rotation des servomoteurs à sûreté intégrée dans les deux sens permettant de respecter les exigences d’installation en fonction de la position arrêté fermé et arrêté ouvert du registre.
- Bouton de surpassement manuel permettant d’appliquer rapidement de la pression sur les lames du registre
- Interrupteur du sens de rotation permettant de régler la direction de la course du servomoteur en fonction de la sortie du signal de commande
- Couplage simple et direct réduisant les frais de main-d'œuvre
- Butées de fin de course mécaniques permettant de régler l'angle de rotation pour une plus grande flexibilité d'installation
Propriétaires de bâtiments
Les agrandissements de bâtiments et les améliorations locatives représentent un défi permanent pour le service de gestion et la valeur de la propriété. Vous éprouvez de la difficulté à maintenir le niveau de confort de vos clients, à trouver des moyens d'optimiser votre système de CVCA et à préserver votre budget d’investissement. Les servomoteurs à sûreté intégrée Belimo comportent les propriétés suivantes :
- Possibilité de présenter votre immeuble comme utilisant des produits écoénergétiques et d'améliorer votre certification ENERGY STAR®.
- Protection électronique contre les surcharges augmentant la longévité du servomoteur et réduisant les frais d’entretien
- Servomoteurs à faible consommation d’énergie réduisant les frais associés aux services publics.
- Fonctionnement silencieux grâce au moteur à courant continu sans balais qui assure dans les bureaux un plus grand confort sur le plan acoustique.
- Positionnement fiable et précis des servomoteurs pour registres d’air répondant aux exigences du code et assurant le confort des occupants
Gestionnaires d'installations
Les prix de l'énergie plus élevés combinés à des lacunes de construction coûteuses vous compliquent la tâche. Alors que vous devriez rechercher de nouvelles façons innovantes de réduire la consommation d’énergie et d'améliorer le rendement de votre bâtiment, vous êtes simplement trop occupé à vous occuper des employés, à résoudre des problèmes techniques et à essayer de résoudre des problèmes coûteux avec encore plus d'argent. Les servomoteurs à sûreté intégrée comportent les propriétés suivantes :
- Couple minimum garanti sur toute la plage de fonctionnement spécifiée sans perte de rendement causée par la température, la source d’alimentation ou la vitesse.
- Servomoteurs à sûreté intégrée à rotation dans les deux sens permettant d’apporter des améliorations locatives tout en respectant les exigences d’installation pour permettre le positionnement du registres en position arrêté fermé et arrêté ouvert
- Système au rendement fiable assurant le confort des occupants et le rendement amélioré de l’immeuble
- Installation simplifiée aux fins des améliorations locatives
- Assistance technique en ligne et maintien des stocks des distributeurs de dispositifs de commande locaux permettant de simplifier et d’accélérer le remplacement de servomoteurs utilisés pour actionner un registre.
ESE (entreprises de services énergétiques)
Vous êtes chargé de communiquer aux organisations la manière dont elles peuvent économiser de l'énergie et améliorer leur rendement, mais vous n’arrivez pas à saisir les occasions. Pourquoi ? Vous consacrez la majeure partie de votre temps à la recherche de nouveaux produits innovants appuyés par des données d'économies d'énergie fiables et éprouvées. Les servomoteurs pour registres coupe-feu et coupe-fumée comportent les propriétés suivantes :
- Efficacité supérieure grâce à une consommation d’électricité réduite pour des économies d’énergie accrues
- Couple minimum garanti sur toute la plage de fonctionnement spécifiée sans perte de rendement causée par la température, la source d’alimentation ou la vitesse.
- Moteur électronique ou à microcontrôleur qui devient hors tension dès que la position de pleine ouverture est atteinte afin d’économiser l’énergie tout en étant plus silencieux.
- Protection électronique contre les surcharges réduisant les frais d’entretien
Présentation
Belimo propose une gamme d'aperçus de haut niveau portant sur la technologie dont sont issus les servomoteurs et la gamme de produits Belimo.
Webinaires et vidéos
Vidéos portant sur les avantages et caractéristiques des servomoteurs pour registres de Belimo et sur la façon dont ils améliorent le rendement des systèmes.
Matériaux
Emplacement central donnant accès à la documentation sur les produits afin de répondre aux besoins de votre entreprise.
-
Données sur le remplacement des registres coupe-feu et coupe-fumée et référence X Rev 9
(pdf -
2,8 Mo)
-
Fire and Smoke Retrofit
(pdf -
339 Ko)
-
Fire Safety Testing
(pdf -
288 Ko)
-
Dépliant publicitaire du FSKN
(pdf -
392 Ko)
-
Spécification-type de la série de registres coupe-feu et coupe-fumée
(docx -
106 Ko)
-
Download Damper Actuator Savings Estimator Tool
(xlsm -
1,62 Mo)
-
Guide-fil
(pdf -
1,09 Mo)
-
Accessories
(pdf -
5,52 Mo)
-
SelectPro, logiciel de dimensionnement et sélection
-
Articles sur l’utilisation du produit
-
Basic Training of F&S Damper Actuator Replacement
(pdf -
759 Ko)
-
« Avec l'aimable autorisation d'AMCA International, tous droits réservés, www.amca.org .www.amca.org”. »
-
AMCA Damper Maintenance Manual
(pdf -
139 Ko)
-
The Case for Allowing Remote Testing of Life-Safety Dampers
(pdf -
632 Ko)
Formation
L’Université Belimo offre une formation complète en ligne gratuite sur les capteurs de conduits, ainsi que d'autres programmes. La formation est offerte en ligne ou sur place.
Instructions relatives aux solutions RetroFIT+
-
Remplacement des Air Balance Honeywell ML et MS par la série FSLF ou FSNF de Belimo
(pdf -
1,23 Mo)
-
Remplacement du moteur à arbre à cames Air Balance MultiProducts par la série FS de Belimo
(pdf -
2,23 Mo)
-
Remplacement du moteur à accouplement direct et à arbre à cames Air Balance Siebe MAx18 par la série FSNF de Belimo
(pdf -
2,18 Mo)
-
Fire Marshal - Building Official Notification Form
(pdf -
22 Ko)
-
FSTF Linkage Applications
(pdf -
388 Ko)
-
Remplacement du registre Greenheck par la série FS de Belimo
(pdf -
1,82 Mo)
-
Remplacement du moteur MP2986 de Greenheck par la série FS de Belimo
(pdf -
1,88 Mo)
-
Instructions de remplacement des Greenheck HW ML et MS par des produits de Belimo
(pdf -
849 Ko)
-
Remplacement des moteurs ML et MS de Honeywell par des moteurs de la série FS de Belimo
(pdf -
1,04 Mo)
-
Multiproducts Replacement with Belimo Instructions
(pdf -
3,03 Mo)
-
Instructions de remplacement des Nailor HW ML et MS par la série FS de Belimo
(pdf -
1,66 Mo)
-
Instructions de remplacement des Nailor MA2xx par la série FS de Belimo
(pdf -
1,34 Mo)
-
Instructions sur le remplacement des Nailor Multiproducts par Belimo FS
(pdf -
2,06 Mo)
-
Remplacement du servomoteur de registre FS par la série FSxx de Belimo
(pdf -
2,98 Mo)
-
Instructions de remplacement des Pottorff EM-24-120 par les servomoteurs FS de Belimo
(pdf -
1,21 Mo)
-
Remplacement du Pottorff MA2xx par la série FS de Belimo
(pdf -
1,37 Mo)
-
Remplace du moteur de registres Prefco McCabe Link avec EMB2 MultiProducts par la série FS de Belimo
(pdf -
1,51 Mo)
-
Remplacement du moteur du registre de la série 5000 de Prefco par celui de la série FS de Belimo
(pdf -
2,49 Mo)
-
Câble de poulie interne de Prefco Multiproducts par les servomoteurs FS de Belimo
(pdf -
1,89 Mo)
-
Instructions de remplacement de Ruskin Honeywell par Belimo
(pdf -
1,23 Mo)
-
Remplacement du MA2xx de Ruskin par la série FS de Belimo
(pdf -
1,34 Mo)
-
Remplacement des Ruskin MP2781 MP1161B par la série FS de Belimo
(pdf -
991 Ko)
-
Ressort pneumatique Ruskin Negator par Belimo
(pdf -
1,25 Mo)
-
Remplacement du Phillips P150 de Ruskin par le servomoteur FSNF ou FSAF de Belimo
(pdf -
1,03 Mo)
-
Instruction de modernisation des ML et MS Safe Air Honeywell par Belimo FSNF
(pdf -
699 Ko)
-
Safe Air Imperial Motors to Belimo Retrofit
(pdf -
1,25 Mo)
-
Sites Internet
-
Association nationale de protection contre l'incendie (NFPA)
-
International Code Council (ICC)