Início
  • Sites da Belimo
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
    Deutsch

    Français

    English

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sites da Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Início
480005534_1920x350

Pequenos dispositivos, grande impacto.
Eficiência energética entregue

Líder em eficiência energética

Os edifícios são responsáveis por aproximadamente 40% das emissões globais de CO2. O controle inteligente do aquecimento, refrigeração e de cargas de ventilação tem um grande impacto na eficiência energética de prédios. A Belimo define o padrão para soluções com eficiência energética, como atuadores com menor consumo de energia, a Belimo Energy Valve™, e a tecnologia de válvulas de esfera.
Com controle de edifícios otimizado e inteligente, podemos proteger o meio ambiente e nossos recursos de forma sustentável. A redução do consumo de energia em edifícios por meio da maior eficiência energética oferecerá uma contribuição significativa para parar o aumento nas temperaturas globais.

Aprenda com Andy sobre o menor consumo de energia dos atuadores

Os atuadores de damper e as válvulas da Belimo consomem até 80% menos energia em comparação com produtos similares, o que atingido pela detecção da força de retenção dinâmica da tecnologia patenteada do motor DC brushless. Nossos pequenos dispositivos terão um grande impacto na sustentabilidade de amanhã. 

 

líder em eficiência energética com a avançada Válvula borboleta.

Projetados especificamente para aplicações AVAC, os conjuntos avançados de válvulas borboleta oferecem uma solução de alto fluxo inteligente, energeticamente eficiente e confiável, focando na facilidade de instalação, flexibilidade de aplicação e durabilidade.

  • Válvulas Borboleta
  • Belimo Advanced Butterfly Valve – Presentation

Economia de energia que você pode ver. A Belimo Energy Valve™.

Por favor aceite preferências-cookies para assistir a este vídeo.

A Belimo Energy Valve™ oferece monitoramento de energia transparente enquanto mantém um elevado Delta T. Relatórios automáticos demonstram os dados de desempenho efetivos e históricos, recomendando mais potencial para economias de energia. É uma válvula independente de pressão com Internet das Coisas (IoT) que utiliza análise avançada baseada na nuvem para alavancar dados de sistema capturados ao máximo do seu potencial, proporcionando economia e a operação mais eficiente.


Aprenda com Jon: Como resolver a síndrome do Delta T baixo

O Delta T é a diferença de temperatura entre o fluxo de alimentação e o fluxo de retorno. Se um sistema de aquecimento ou um sistema de resfriamento for operado com quantidades excessivas de água, isto não pode ser convertido em uma maior capacidade de aquecimento ou resfriamento. No entanto, a propagação de temperatura entre o fluxo de alimentação e de retorno é reduzida. A chamada síndrome do Delta T baixo ocorre. Isto afeta a eficiência de todo o sistema e resulta em requisitos adicionais de energia para as bombas e o gerador. As possíveis causas do Delta T baixo são a contaminação operacional do trocador de calor, válvulas de controle incorretamente dimensionadas, balanceamento hidrônico ausente e flutuações da pressão diferencial.

  • Presentation: Solving Low Delta T Syndrome (pdf - 8,07 MB)

Aprenda com Joerg: Como aumentar a eficiência energética com a Belimo Energy Valve

A Belimo Energy Valve oferece muitas funções integradas para efetuar a otimização de energia e tornar os sistemas AVAC mais eficientes. Saiba mais sobre a redução da energia térmica por meio de uma melhor taxa de vazamento e um controle de fluxo independente de pressão.
 

Ferramenta para estimar a economia da Energy Valve - Savings Estimator

MKT-IMG_belimo-savings-estimator

A Belimo desenvolveu a ferramenta para estimar a economia de energia, para ilustrar a economia anual de de energia que você pode esperar ao instalar uma Energy valve. Faça download da ferramenta para estimar e visualize sua economia potencial.

  • Download Ferramenta para estimar a economia da Energy Valve (xlsm - 1,26 MB)
  • Planilha do Estimador de Economia da Energy Valve da Belimo (pdf - 410 KB)

Eficientes em todos os sentidos

Nossa tecnologia exclusiva de válvula esfera autolimpante e estaque a bolhas previne perdas de circulação, tendo um importante impacto na redução de energia desperdiçada.

  • Belimo ZoneTight™ Válvulas de Zona
Contate-nos Política de Privacidade Alterar as definições de privacidade
'+41 43 843 61 11
Se inscrever
BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil, Suíça