Gamma completa di innovativi dispositivi di campo HVAC
Belimo si è guadagnata il posto di leader del mercato valorizzando l'ingegno e la maestria artigianale e senza mai accontentarci dei nostri risultati. Molto semplicemente, ci sforziamo di costruire attuatori per serrande, valvole di regolazione e sensori che risolvano le sfide relative a comfort ed energia, funzionino in modo impeccabile e guadagnino la vostra fiducia attraverso una durata di vita lunga e produttiva.
RetroFIT+
Capiamo cosa serve agli edifici offrendo soluzioni che massimizzano il risparmio energetico, migliorano l'efficienza del sistema ed aumentano i livelli di comfort.
Ultime novità
Innovazioni in termini di comfort, efficienza energetica e sicurezza per gli edifici
Per oltre 40 anni Belimo si è concentrata con successo sull'ambito HVAC, fornendo soluzioni di qualità che incrementeranno l'efficienza energetica e ridurranno i costi d'installazione assicurando i tempi di consegna più rapidi nel settore. I nostri prodotti innovativi sono sempre stati progettati per aiutare a raggiungere gli obiettivi in modo migliore, più rapido e più economico. L'investimento nelle nuove tecnologie è la chiave del nostro successo e Belimo continuerà a offrire prodotti che aiutano le imprese ad aver successo.
CESIM è il metodo Belimo per innovare la tecnologia degli edifici con sensori, valvole e attuatori. CESIM garantisce Comfort, Efficienza energetica, Sicurezza per le persone e le loro proprietà, assicurando al contempo facilità di Installazione, commissioning e riduzione degli impegni di Manutenzione.
Creare un comfort ambiente più sano con meno energia
Gli edifici sono responsabili del 40% della domanda globale di energia e delle emissioni di gas serra. E poiché trascorriamo fino al 90% del nostro tempo in ambienti chiusi, essi hanno un forte impatto sul nostro comfort, sulla nostra salute e sul nostro benessere generale. La missione di Belimo è quella di creare ambienti interni più sani e confortevoli che consumino meno energia. Con un portafoglio di prodotti naturalmente orientato alla realizzazione di diversi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, realizziamo sistemi di building automation e di controllo degli edifici (BAC) ad alta efficienza energetica che riducono i requisiti energetici delle soluzioni HVAC fino al 55%.
Requisiti di base dei sistemi HVAC per una sana qualità dell'aria interna
Le persone passano approssimativamente il 90% del loro tempo in casa e respirano 12,000 litri d'aria al giorno. È quindi importante comprendere la forte influenza che la qualità dell'aria ha sul nostro benessere. Belimo condivide la sua ampia conoscenza degli effetti dell'umidità interna, dei VOC e dei sistemi di trattamento dell'aria e presenta preziosi suggerimenti per la vostra salute.
Belimo ha intervistato consulenti di progettazione ed esperti del settore della ventilazione in tutto il mondo per identificare le priorità quando si desidera creare un ambiente con aria interna sana in un edificio. Nel processo sono emersi 7 fattori essenziali che garantiscono un'aria interna sana negli edifici non residenziali.
Per saperne di più:
Combina misura e controllo dell'energia, misurazione dell'energia termica e fatturazione certificate
La Belimo Energy Valve™ integra la misurazione dell'energia, il controllo, la gestione del delta T e se richiesto, la fatturazione IoT in un unico dispositivo. Offre un'integrazione diretta e senza soluzione di continuità al sistema di gestione dell'edificio o alle piattaforme di monitoraggio basate su IoT, con monitoraggio IoT, strumenti di miglioramento delle prestazioni e dati di fatturazione. I due mondi di "controllo dell'energia" e "misurazione e fatturazione certificate dell'energia termica" vengono uniti. Riuniamo le caratteristiche prestazionali per far risparmiare tempo e denaro.
Sensore di portata a ultrasuoni con misurazione del glicole
Una misurazione affidabile della portata è essenziale per massimizzare l'efficienza del sistema HVAC e garantire il comfort degli occupanti. Il nuovo sensore di portata Belimo utilizza la tecnologia a ultrasuoni a tempo di transito per fornire misurazioni accurate e ripetibili della portata di acqua e miscele acqua/glicole senza scostamenti in qualsiasi applicazione HVAC.
-
Calibrazione multipunto a umido per garantire precisione e riproducibilità.
-
La logica di compensazione della temperatura e del glicole brevettata elimina la calibrazione manuale.
-
Precisione di lettura del ±2% e riproducibilità di ±0.5% assicurano una misurazione della portata accurata e precisa.
Verso la costruzione dell'IoT con prodotti innovativi
La connettività è sempre stata una caratteristica chiave dei nostri prodotti. Fornire prodotti ancora migliori con la giusta connessione digitale è il nostro obiettivo ora e per il futuro.
L'ecosistema dei dispositivi Belimo IoT consente un'integrazione flessibile di sistemi attraverso tutti i comuni protocolli di comunicazione per la building automation e le piattaforme BIoT. Con l'aiuto del collegamento supplementare IoT, gli edifici possono essere ottimizzati,gestiti e mantenuti più facilmente.