Robinets de réglage par zone ZoneTight
Efficaces dans toutes les circonstances
Conçus pour assurer un rendement efficace maximal en espace restreint, les robinets de réglage par zone ZoneTight™ établissent de nouvelles normes en matière de conception et de rendement pour le réglage par zone des débits tant dépendant qu’indépendant de la pression. Les robinets QCV et PIQCV consomme 95 % moins d’énergie que tout autre robinet de réglage par zone conventionnel et s’emboîtent facilement dans le servomoteur de sorte que les utilisateurs et les techniciens peuvent les installer rapidement, sans problème et sans l’aide d’outils, ce qui simplifie la mise en service et réduit les frais de main-d’œuvre.
-
Webinar
-
Brochure sur les robinets de réglage par zone ZoneTight de Belimo
(pdf -
3,36 Mo)
-
Documentation technique du ZoneTight
(pdf -
8,91 Mo)
Plus qu’un simple robinet de réglage par zone
Super compact et polyvalent
Contrairement aux robinets à soupape à course moins longue, les robinets ZoneTight sont dotés d’une bille autonettoyante qui aide à minimiser les pertes d’énergie causées par des engorgements et à éliminer les excédants de débit causés par la pression de refoulement de la pompe. De plus, leur grande capacité de fermeture assure une fermeture étanche (taux de fuite AB de 0 %) et permet d'obtenir la véritable caractéristique de débit égal pourcentage. Les robinets de réglage par zone ZoneTight de Belimo sont conçus pour assurer un rendement efficace maximal en espace restreint.
Outil de réglage de la capacité d’écoulement
Une façon rapide et efficace de régler les coefficients Cv et les débits (L/min)
Les robinets de réglage par zone ZoneTight de Belimo offre la possibilité de régler sur place le débit nécessaire pour satisfaire les exigences de conception des système. À l’aide de l’outil de réglage de la capacité d’écoulement en ligne, sélectionner le modèle du robinet; entrer le coefficient Cv désiré et le delta P pour les robinets dépendants de la pression ou le débit (L/min [gal/min]) pour les robinets indépendants de la pression, puis cliquez sur Envoyer. C'est aussi simple que cela.
L'outil de capacité de débit est intégré à l'outil en ligne et hors ligne SelectPro.
Gamme de produits
- Avantages pour les utilisateurs
- Ressources
- Histoires de réussite
Ingénieurs-conseils
Vos compétences analytiques font de vous un atout inestimable pour vos clients. Votre travail consiste à concevoir des systèmes et des séquences de fonctionnement qui répondent aux codes de l'énergie pour rendre les installations plus efficaces. Vous vous trouvez toutefois constamment sur le terrain en train de résoudre des problèmes de rendement alors que vous pourriez utiliser ce temps pour trouver de nouvelles façons innovantes d'économiser de l'énergie et d'améliorer le rendement de votre immeuble. Les robinets de réglage par zone ZoneTight de Belimo comportent les propriétés suivantes :
- Robinet indépendant de la pression qui fonctionne comme robinet d'équilibrage et robinet de réglage réunis dans un même appareil, réduisant ainsi les frais d'installation et d'équilibrage
- Robinet indépendant de la pression fonctionnant parfaitement dès qu’il se met en marche ; si l’on ajoute de nouveaux circuits, le réglage du débit des circuits en place demeure intacte ; aucun rééquilibrage nécessaire
- Étanchéité parfaite et pression de fermeture élevée éliminant les pertes d'énergie et améliorant le rendement des installations
- Technologie des robinets à tournant sphérique autonettoyants offrant une résistance supérieure au colmatage et maintenant le confort des occupants
- Plus petit indépendant de la pression sur le marché.
- Consommation d’énergie réduite de 95 % par rapport aux robinets de réglage conventionnels, ce qui aide à obtenir la certification LEED.
Entrepreneurs et distributeurs
Entrepreneurs et distributeurs
La capacité de trouver de nouvelles façons novatrices d’apporter des solutions aux problèmes de vos clients est essentielle pour atteindre votre objectif final d’augmenter les profits et de faire croître votre entreprise. Vous avez toutefois l'impression de passer plus de temps à diagnostiquer des problèmes techniques et à résoudre des problèmes qu'à accomplir votre tâche et à passer à la suivante. Les robinets de réglage par zone ZoneTight de Belimo comportent les propriétés suivantes :
- Résistance au colmatage grâce au tournant sphérique autonettoyant, ce qui aide à maintenir le confort des occupants et à réduire les rappels des clients
- Consommation d’énergie réduite de 95 % par rapport aux robinets de réglage conventionnels
- Valeur du coefficient Cv ou du débit réglable sur place répondant aux exigences de conception et permettant une réduction des stocks.
- Format compact facilitant l’installation en espace restreint
- Capacité de cumuler les fonctions d’un robinet d’équilibrage et d’un robinet de réglage en un seul et même appareil (PIQCV), ce qui a pour effet de réduire les frais d’installation et d’équilibrage
Propriétaires d'immeubles
Les agrandissements d’immeubles et les améliorations locatives représentent un défi permanent pour le service de gestion et la valeur de la propriété. Vous éprouvez de la difficulté à maintenir le niveau de confort de vos clients, à trouver des moyens d'optimiser votre système de CVCA et à préserver votre budget d’investissement. Les robinets de réglage par zone ZoneTight de Belimo comportent les propriétés suivantes :
- Étanchéité parfaite et pression de fermeture élevée éliminant les pertes d'énergie et améliorant le rendement des installations
- Robinet résistant au colmatage et doté d'un tournant sphérique autonettoyant, ce qui aide à maintenir le confort des occupants et à augmenter le taux de rétention des locataires
- Consommation d’énergie réduite de 95 % par rapport aux robinets de réglage conventionnels, ce qui aide à réduire les frais d’exploitation
- Débit réglable sur place permettant de répondre aux exigences de conception
Directeurs d'installations
Les hausses de prix de l’énergie combinées aux coûteuses lacunes de construction vous compliquent la tâche. Vous devriez rechercher de nouvelles façons innovantes de réduire la consommation d’énergie et d'améliorer le rendement énergétique de votre immeuble, mais vous êtes simplement trop occupé à traiter avec les employés, à résoudre des problèmes techniques et à essayer de résoudre des problèmes coûteux. Les robinets de réglage par zone ZoneTight de Belimo comportent les propriétés suivantes :
- Consommation d’énergie réduite de 95 % par rapport aux robinets de réglage conventionnels
- Technologie des robinets à tournant sphérique autonettoyants offrant une résistance supérieure au colmatage et maintenant le confort des occupants
- Débit réglable sur place facilitant les mises à niveau et les améliorations locatives
- Format compact rendant l’installation en espace restreint simple et économique
- Étanchéité parfaite et pression de fermeture élevée éliminant les pertes d'énergie et améliorant le rendement des installations
ESE (entreprises de services énergétiques)
Vous informez les organisations sur la façon d’économiser de l’énergie et d’améliorer le rendement énergétique de leur immeuble. Vous passez toutefois à côté d’occasions exceptionnelles parce que vous consacrez la majeure partie de votre temps à la recherche de nouveaux produits innovants s’appuyant sur des données d'économies d'énergie fiables et éprouvées. Les robinets de réglage par zone ZoneTight de Belimo comportent les propriétés suivantes :
- Étanchéité parfaite et pression de fermeture élevée éliminant les pertes d'énergie et améliorant le rendement des installations
- Consommation d’énergie réduite de 95 % par rapport aux robinets de réglage conventionnels
- Servomoteur d’une puissance de seulement 0.3 watt permettant des économies d’énergie et d’alimentation du transformateur
- Robinet résistant au colmatage et doté d'un tournant sphérique autonettoyant, ce qui aide à maintenir le confort des occupants et à augmenter le taux de rétention des locataires. Débit réglable sur place, ce qui améliore le rendement des systèmes de chauffage à eau chaude
Agents de mise en service / Entrepreneurs en équilibrage
Les responsabilités de votre travail sont complexes. Entre la gestion et l'examen des projets, ainsi que l'équilibrage et la mise en service des systèmes, vous avez beaucoup à faire. Vous recherchez des dispositifs qui fonctionnent selon les spécifications et qui sont faciles à tester, à régler et à équilibrer. Les robinets de réglage par zone ZoneTight de Belimo comportent les propriétés suivantes :
- Robinets indépendants de la pression (PIQCV) qui fonctionnent comme robinet d'équilibrage et robinet de réglage réunis dans un même appareil, facilitant ainsi la vérification du débit
- Coefficient CV ou débit réglable sur place pour permettre de répondre aux exigences de conception ; les réglages sont faciles à effectuer puisqu'ils ne nécessitent aucun outil
- Étanchéité parfaite et pression de fermeture élevée améliorant le rendement des installations
- Robinet résistant au colmatage et doté d'un tournant sphérique autonettoyant faisant en sorte que les démarrages et les mises en service se déroulent bien
- Robinet actionné par servomoteur électronique à sûreté intégrée qui conserve sa position de sûreté durant la mise en service lorsque la pression de la pompe est à son niveau le plus élevé
Vidéos
Les vidéos sur les robinets de réglage par zone ZoneTight sont conçues pour former aux nombreux fonctionnalités et les avantages d'améliorer l'efficacité des systèmes.
Webinaires
Belimo propose des webinaires en ligne et enregistrés. D'une durée de seulement 30 minutes, ces webinaires gratuits sont présentés une fois par mois et enregistrés pour référence ultérieure. Regardez-en un pour en apprendre plus sur les robinets de réglage par zone ZoneTight de Belimo.
Matériel
Emplacement central donnant accès à la documentation sur les produits afin de répondre aux besoins de votre entreprise.
-
Documentation technique du ZoneTight
(pdf -
8,91 Mo)
-
Spécification-type des robinets à tournant sphérique
(docx -
111 Ko)
-
Zone Valve Cross Reference
(pdf -
91 Ko)
-
Outils de dimensionnement et sélection et de remplacement
Formation
L’Université Belimo offre une formation complète en ligne gratuite sur les appareils de surveillance de gaz ainsi que d'autres programmes. La formation est offerte en ligne ou sur place.