Robinets à tournant sphérique | Robinets à tournant sphérique à 2 et 3 voies | Haute pression
Pour une régulation et une fiabilité assurée
Les robinets à tournant sphérique des séries VS, VSS, L et VB sont offerts avec différents types de servomoteurs. Ces servomoteurs comprennent des options sans ressort de rappel, avec ressort de rappel et avec sûreté intégrée électronique.
Tous ces types de robinets à tournant sphérique ont une puissante capacité de fermeture. Ils ont tous une puissante capacité de fermeture. La série de robinets à tournant sphérique industriels constitue la solution parfaite pour les installations à vapeur basse et moyenne pression. Ils peuvent accepter une pression d'alimentation pouvant atteindre 241 kPa (35 psi) et des températures de fluide jusqu'à 193 C (380 F).
-
Documentation technique sur les robinets à tournant sphérique
(pdf -
6,71 Mo)
Facilité d'utilisation
Haut rendement dans des conditions rigoureuses
Les robinets à tournant sphérique industriels sont offerts en configuration à deux voies et à trois voies et actionnés par un servomoteur rotatif. Une tension standard alimente les servomoteurs. Le système de régulation utilise cette tension pour déplacer le robinet en fonction des besoins. Vous pouvez commander le robinet en mode tout ou rien, modulant ou à virgule flottante.
Les robinets de ces séries sont classés ANSI VI, de sorte qu'ils évitent les pertes d'énergie, réduisant ainsi les frais d'exploitation. Les robinets de la série VB sont classés ANSI 150 ET 300. Dotés d’un corps en acier carbone 300, ils conviennent parfaitement pour les canalisations à vapeur haute pression.
Gamme de produits
Belimo SelectPro – Outil de dimensionnement et de sélection
Dimensionnement et sélection simplifiés
SelectPro est un outil rapide et simple à utiliser qui facilite le dimensionnement et la sélection des robinets, des servomoteurs, des capteurs et des solutions de remplacement.
Caractéristiques de SelectPro :
- Fonction « Créer-Exporter » – Création et exportation de concepts répondant à vos besoins
- Documents de référence – Centralisation de l'information
- Profils de personnes-ressources – Possibilité de sauvegarder le profil de plusieurs personnes-ressources
- Générateur de devis – Création d'un devis professionnel à partir de votre plan de travail
- Téléchargement de contenus – Sauvegarde d'un fichier zip avec tous les contenus de votre plan de travail
Des questions? Des commentaires? Courriel SelectPro@us.belimo.com
-
Téléchargement de l'outil SelectPro™ de Belimo
-
Download SelectPro
(msi -
58,44 Mo)
-
Consulter la page de la version en ligne de SelectPro™
-
Outils de dimensionnement et sélection et de remplacement
Remarque : SelectPro Online fonctionne mieux avec Google Chrome et Mozilla Firefox
- Avantages pour les utilisateurs
- Ressources
Ingénieurs-conseils
Votre capacité d'analyse fait de vous une personne très importante pour votre organisation. Votre travail consiste à créer des systèmes qui respectent les codes de l'énergie et de faire fonctionner les bâtiments de manière plus optimale. Vous passez plus souvent de temps à recueillir et à analyser des informations au lieu de trouver de nouvelles façons d'économiser l'énergie et d'améliorer le fonctionnement des bâtiments.Les robinets à tournant sphérique Belimo offrent les propriétés suivantes :
- Modèles dont la capacité de fermeture étanche peut atteindre jusqu’à 6895 kPa (1000 psi) pour un fonctionnement des plus fiables.
- Canalisation de vapeur dont la pression d’entrée est de 1379 kPa (200 psi) et la température de fluide peut atteindre jusqu’à 193°C (380°F) convenant parfaitement dans les conditions plus exigeantes.
- Le servomoteur ouvre ou ferme le robinet en mode avec ressort de rappel, sans sûreté intégrée et avec sûreté intégrée électronique. Il le fait lorsque l'alimentation ne répond pas aux exigences de la séquence.
- Boîtier de protection NEMA 4 offert en option pour les conditions extérieures rigoureuses
- Robinets à tournant sphérique à orifice de passage intégral et coefficient CV élevé à des fins d’isolation.
- Organisation axée sur le client qui présente des exigences en matière de documentation sur les produits aux fins des plans et devis.
Entrepreneurs et distributeurs
Votre objectif est d'avoir une exploitation efficace. Votre objectif est d'avoir une exploitation efficace. Pour y parvenir, vous devez trouver de nouvelles solutions efficaces qui viendront régler les problèmes du client. Cela vous permettra d'augmenter vos profit et de faire croître votre entreprise.
Vous passez trop de temps à résoudre des problèmes techniques pour les autres au lieu de vous concentrer sur votre travail et d'aller de l'avant. Les robinets à tournant sphérique Belimo comportent les propriétés suivantes :
- Sélection et installation faciles, et service sans tracas
- Modèles dont la capacité de fermeture étanche peut atteindre jusqu’à 6895 kPa (1000 psi) pour un fonctionnement des plus fiables.
- Plage de températures de fluide adaptée en fonction des canalisations de vapeur, d’eau froide et d’eau chaude
- Robinets assemblés à un servomoteur rotatif facilitant l’installation sur place pour des économies de temps et d’argent.
- Livraison rapide avec un support étendu
Propriétaires de bâtiments
Les agrandissements de bâtiments et les améliorations locatives représentent un défi permanent pour le service de gestion et la valeur de la propriété. Vous éprouvez de la difficulté à maintenir le niveau de confort de vos clients, à trouver des moyens d'optimiser votre système de CVCA et à préserver votre budget d’investissement. Les robinets à tournant sphérique Belimo comportent les propriétés suivantes :
- Les corps en acier au carbone ANSI I50 ou 300 de la série VB à haut rendement conviennent parfaitement pour les conditions plus rigoureuses.
- 0 % de fuite ou indice de classe ANSI VI augmentant le rendement delta T et le confort du bâtiment
- Les robinets des séries VS et VSS sont dotés d’organes internes réparables, ce qui permet d’économiser sur les frais de remplacement.
- Robinets à tournant sphérique à coefficient CV élevé et chutes de pression minimales convenant parfaitement à des fins d’isolation dont les frais reliés au pompage sont élevés.
- Boîtier NEMA 4 en option pour installation à l’extérieur qui procure au servomoteur une longue durée de vie utile.
Gestionnaires d'installations
Les prix de l'énergie plus élevés combinés à des lacunes de construction coûteuses vous compliquent la tâche. Alors que vous devriez rechercher de nouvelles façons innovantes de réduire la consommation d’énergie et d'améliorer le rendement de votre bâtiment, vous êtes simplement trop occupé à vous occuper des employés, à résoudre des problèmes techniques et à essayer de résoudre des problèmes coûteux avec encore plus d'argent. Les robinets à tournant sphérique Belimo apportent :
- Excellente stabilité de commande maintenant le niveau de confort des occupants
- Meilleur réglage des débits éliminant le « pompage » (instabilité) de la boucle de commande et prolongeant la durée de vie utile servomoteur et du robinet.
- Modèles dont la capacité de fermeture étanche peut atteindre jusqu’à 6895 kPa (1000 psi) pour un fonctionnement des plus fiables.
- Sélection, installation et entretien simplifiés pour les projets d'amélioration ou de mise à niveau
- Livraison rapide et soutien technique en ligne
ESE (entreprises de services énergétiques)
Vous êtes chargé de communiquer aux organisations la manière dont elles peuvent économiser de l'énergie et améliorer leur rendement, mais vous n’arrivez pas à saisir les occasions. Pourquoi ? Vous consacrez la majeure partie de votre temps à la recherche de nouveaux produits innovants appuyés par des données d'économies d'énergie fiables et éprouvées. Les robinets à tournant sphérique Belimo comportent les propriétés suivantes :
- Classification ANSI VI et taux de fuite à 0 % pour un meilleur rendement du delta T et un confort accru des occupants
- Fermeture étanche pouvant atteindre 6895 kPa (1000 psi) pour un fonctionnement des plus fiables.
- Servomoteur dont le signal de commande intégral assure une résolution maximale et une grande précision de réglage.
- Robinets à tournant sphérique à coefficient CV élevé et chutes de pression minimales convenant parfaitement à des fins d’isolation dont les frais reliés au pompage sont élevés.
- Meilleur réglage des débits éliminant le « pompage » (instabilité) de la boucle de commande et prolongeant la durée de vie utile servomoteur et du robinet.
Agents de mise en service / Entrepreneurs en équilibrage
Les responsabilités de votre travail sont complexes. Entre la gestion et l'examen des projets, ainsi que les systèmes d'équilibrage et de mise en service, vous avez beaucoup à faire. Vous recherchez un produit innovant dont les données sur les économies d'énergie éprouvées répondent aux spécifications de vos installations et ce, sans les tracas reliés aux installations complexes et aux coûteuses exigences d'entretien. Les robinets à tournant sphérique Belimo comportent les propriétés suivantes :
- Fonction de surpassement manuel permettant un dépannage facile pendant le démarrage et la mise en service.
- Modèles MFT à signaux de commande et d’asservissement sélectionnables sur place et durée de course correspondant à la séquence de conception et aux exigences du régulateur.
- Tendance vers les modèles dotés de la technologie multifonction (-MFT) aux fins des diagnostics du système
-
Technologie des robinets à tournant sphérique autonettoyants offrant une résistance supérieure au colmatage et maintenant le confort des occupants
Vidéos et webinaires
Belimo propose des vidéos et des webinaires créés dans le but d’offrir une formation sur les caractéristiques et avantages des robinets à tournant sphérique Belimo.
Outils et matériel
Emplacement central donnant accès à la documentation sur les produits afin de répondre aux besoins de votre entreprise.
-
Documentation technique sur les robinets à tournant sphérique en V
(pdf -
628 Ko)
-
Spécification-type des robinets à tournant sphérique
(docx -
117 Ko)
Formation
L’Université Belimo offre une formation complète en ligne gratuite sur les capteurs de conduits, ainsi que d'autres programmes. La formation est offerte en ligne ou sur place.