Válvulas de bola | Válvula de bola de 2 y 3 vías | Alta presión
Consecución de control y confiabilidad
Las válvulas de bola de las series VS, VSS, L y VB cuentan con diferentes tipos de actuadores. Estos actuadores incluyen opciones sin resorte de retorno, con resorte de retorno o con función de protección a prueba de fallas electrónica.
Todas estas válvulas de bola cuentan con capacidades sólidas de cierre. Todas ellas cuentan con capacidades sólidas de cierre. La serie de válvulas de bola industriales es perfecta para aplicaciones de vapor de baja y media presión. Es capaz de gestionar presiones de alimentación de hasta 35 psi y temperaturas medias de hasta 380 ºF.
-
Documentación técnica de la válvula de bola
(pdf -
6.71 MB)
Simplicidad de funcionamiento
Alto rendimiento para aplicaciones agresivas
Las válvulas de bola industriales de Belimo tienen configuraciones de 2 y 3 vías operadas por actuadores giratorios. Un voltaje estándar controla los actuadores. El sistema de control utiliza este voltaje para mover la válvula conforme a lo necesario. Puede controlar la válvula para control de apertura/cierre, modulante o de 3 puntos.
La serie está clasificada según ANSI VI para evitar la pérdida de energía, lo que reduce los costos de funcionamiento. La serie VB está clasificada según ANSI clase 150 y 300 con cuerpos de acero al carbono 300 que son ideales para aplicaciones de vapor de alta presión.
Gama de productos
Belimo SelectPro: herramienta de dimensionamiento y selección
Simpleza en el dimensionamiento y la selección
SelectPro es una herramienta rápida y sencilla para dimensionar y seleccionar de forma precisa válvulas, actuadores, sensores y soluciones de recambio.
Las funciones de SelectPro incluyen:
- Creador de exportaciones: diseñe una exportación para satisfacer sus necesidades
- Documentos de referencia: localice información en una ubicación central
- Perfiles de contacto: capacidad para guardar múltiples perfiles de contacto
- Generador de cotizaciones: cree una cotización profesional desde su planificación
- Descarga de material: guarde en un archivo ZIP todo el material disponible para usted
¿Preguntas? ¿Comentarios? Correo electrónico SelectPro@us.belimo.com
-
Descargue SelectPro™ de Belimo
-
Belimo SelectPro América
(msi -
58.44 MB)
-
Visite Belimo SelectPro™ Online
-
Herramientas de sustitución y selección de dimensionamiento
Nota: SelectPro Online funciona de forma óptima en Google Chrome y Mozilla Firefox
- Beneficios para el usuario
- Recursos
Ingenieros consultores
Su capacidad de análisis le convierte en un elemento muy importante para su organización. Su trabajo es crear sistemas que cumplan los códigos energéticos y mejoren el funcionamiento de los edificios. A menudo recopila y estudia información en lugar de encontrar nuevas formas de ahorrar energía y mejorar el funcionamiento de los edificios. Las válvulas de bola de Belimo proporcionan:
- Modelos disponibles con cierre hermético de hasta 1000 psi para garantizar un funcionamiento confiable
- Servicio de vapor a 200 psi de presión de entrada y capacidad nominal de agua caliente de 380°F para aplicaciones exigentes
- El actuador abre o cierra la válvula en los modos con resorte de retorno, sin función de protección a prueba de fallas y con función de protección a prueba de fallas electrónica. Lo hace cuando hay un fallo de potencia para satisfacer los requisitos de la secuencia.
- Opciones de actuadores NEMA 4 para aplicaciones difíciles en exterior
- Válvulas de bola de puerto completo y alto Cv para aplicaciones de aislamiento
- Organización enfocada al cliente con requerimientos de documentación de soporte para planes y especificaciones
Contratistas y distribuidores
Su objetivo es realizar un manejo eficiente. Su objetivo es lograr un manejo eficiente. Para ello, debe encontrar soluciones nuevas y efectivas para los problemas de los clientes. Esto le ayudará a incrementar sus beneficios y ampliar su negocio.
Dedica mucho tiempo a solucionar problemas técnicos para otros en lugar de centrarse en su trabajo y avanzar. Las válvulas de bola de Belimo ofrecen:
- Selección e instalación sencillas y servicio sin problemas
- Modelos con cierre hermético de hasta 1000 psi para garantizar un funcionamiento confiable
- Rango de temperaturas nominales de medios apto para aplicaciones de vapor, agua enfriada y agua caliente
- Ensamblada con actuadores giratorios que ofrecen un fácil ensamble e instalación sobre el terreno, ahorrando tiempo
- Entrega rápida con soporte integral
Propietarios de edificios
La expansión del edificio y las mejoras de los inquilinos son un desafío constante para su departamento de instalaciones y el valor de su propiedad. Está teniendo dificultades para mantener el confort de sus clientes, identificar formas de optimizar su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado y preservar los presupuestos de capital. Las válvulas de bola de Belimo ofrecen:
- La serie VB de alto rendimiento ANSI clase I50 o 300 con cuerpos de acero al carbono es ideal para aplicaciones agresivas
- La tasa de fuga del 0 % o clasificación ANSI Clase IV que incrementan la eficiencia de delta T de la planta y el confort del edificio
- Componentes de guarnición reparables en las válvulas de serie VS y VSS, lo que reduce el costo de reemplazo
- Las válvulas de bola de alto Cv con una caída de presión mínima son ideales para aplicaciones de aislamiento en las que los costos de bombeo son elevados.
- Las opciones de actuadores NEMA 4 para aplicaciones difíciles en exterior garantizan una larga vida útil
Administradores de instalaciones
Los precios más altos de la energía combinados con las costosas ineficiencias de los edificios están haciendo que su trabajo sea cada vez más difícil de realizar. Aunque debería estar buscando formas nuevas e innovadoras de reducir el consumo de energía y mejorar el rendimiento de las instalaciones, simplemente está demasiado ocupado tratando con los empleados, solucionando problemas técnicos e intentando combatir problemas costosos con más dinero. Las válvulas de bola de Belimo proporcionan:
- Excelente estabilidad de control, lo que mantiene el nivel de confort de los ocupantes
- Un mejor control evita la "caza" del lazo de control, lo que aumenta la vida útil del actuador y de la válvula
- Modelos disponibles con cierre hermético de hasta 1000 psi para garantizar un funcionamiento confiable
- Selección, instalación y servicio sencillos para proyectos de mejora o retroadaptaciones
- Entrega rápida y soporte técnico en línea
ESCO
Tiene la tarea de comunicar a las organizaciones cómo pueden ahorrar energía y mejorar el rendimiento, pero las oportunidades clave se le están escapando. ¿Por qué? La mayor parte de su tiempo lo dedica a la búsqueda de nuevas innovaciones de productos que estén respaldadas por datos de ahorro de energía probados y fiables. Las válvulas de bola de Belimo ofrecen:
- ANSI Clase VI o la tasa de fuga del 0 % ofrecen un incremento en la eficiencia de delta T de la planta y el confort del edificio
- El cierre hermético de hasta 1000 psi ofrece un rendimiento confiable
- El actuador utiliza una señal de control completa para una resolución máxima y un control preciso
- Las válvulas de bola de alto Cv con una caída de presión mínima son ideales para aplicaciones de aislamiento en las que los costos de bombeo son elevados.
- Un mejor control evita la "caza" del lazo de control, lo que aumenta la vida útil del actuador y de la válvula
Agentes de puesta en marcha/contratistas de balanceo
Las responsabilidades de su trabajo son complejas. Entre la gestión y la revisión de proyectos, junto con el balanceo y la puesta en marcha de sistemas, tiene mucho que hacer. Lo que busca es un producto innovador con datos probados de ahorro de energía que cumpla con las especificaciones de sus instalaciones sin el engorro de una instalación compleja y/o requisitos de mantenimiento costosos. Las válvulas de bola de Belimo ofrecen:
- La función de sobremando manual proporciona capacidades fáciles de resolución de problemas durante la puesta en marcha
- Los modelos MFT con señal de control y retroalimentación y velocidad de actuación seleccionables sobre el terreno se ajustan a las secuencias de diseño y a los requisitos del controlador
- Tendencia con modelos de tecnología multifunción (-MFT) para el diagnóstico del sistema
-
La tecnología autolimpiante de la válvula de bola ofrece una mayor resistencia a la obstrucción y el flujo se mantiene en sistemas de calefacción y refrigeración
Vídeos y seminarios web
Belimo ofrece videos y seminarios web desarrollados para educar sobre las muchas características y beneficios de las válvulas de bola de Belimo.
Herramientas y materiales
Una ubicación central para acceder a documentación de productos para su uso en las necesidades de su empresa.
-
Documentación técnica de la válvula de bola V
(pdf -
628 KB)
-
Especificaciones de guía de válvula de bola
(docx -
117 KB)
Formación
La Belimo University ofrece completas capacitaciones en línea de forma gratuita sobre sensores de cuarto y otros programas. Contamos con programas de capacitación de forma presencial, o en línea.