Solutions de remplacement pour les servomoteurs pour registres
Restauration rapide et efficace des systèmes de CVCA
Les robinets et servomoteurs assurent la fiabilité des systèmes de CVCA. Lorsqu’ils sont endommagés, les servomoteurs entraînent la dégradation du rendement du système, ce qui se traduit par du gaspillage d'énergie, la diminution du confort des occupants, des pertes de temps et des frais de main-d'œuvre plus élevés. Un système qui fonctionne mal peut être transformé en un système plus efficace grâce aux solutions de mise à niveau des servomoteurs pour robinets de réglage Belimo, qui sont compatibles avec tous les principaux systèmes de commande assurent une installation optimale et, par le fait même, des réductions des frais. Les servomoteurs actionneurs de registre peuvent être remplacés rapidement et efficacement sans interruption de service.
-
Webinaires
-
Atelier d'usinage de Belimo pour des solutions de modernisation personnalisées
-
RetroFIT+ Brochure
(pdf -
5,16 Mo)
-
Documentation technique des solutions RetroFIT+
(pdf -
20,62 Mo)
-
Respect des directives de l'ASHRAE concernant la qualité de l'air intérieur pendant la COVID-19
(pdf -
4,31 Mo)
-
Damper Actuator Retrofit Form
(xlsm -
138 Ko)
Installation et exploitation simplifiées
Rendement et efficacité
Issus d’une technologie innovatrice, d’une qualité contrôlée et faciles à manipuler pendant leur installation et leur exploitation, les solutions de mise à niveau de Belimo augmentent le rendement et l’efficacité des technologies du bâtiment intégrées.
Gamme de produits
Appli Belimo RetroFIT App
Solutions de remplacement pour servomoteurs et robinets de CVCA
L'appli Belimo RetroFIT+ App permet de trouver des solutions de remplacement pour les capteurs, les servomoteurs et les robinets en fonction d'un grand nombre de paramètres, notamment le fabricant, le modèle, la tension, le type de commande, le couple, la durée de course et les exigences de fermeture étanche. Un système qui fonctionne mal, voire qui ne fonctionne pas du tout, peut être transformé en un système hautement fonctionnel et plus efficace grâce à la bonne solution de remplacement. Les solutions de remplacement sont compatibles avec tous les systèmes de commande principaux de sorte qu’il n'est pas nécessaire de remplacer d'autres systèmes de commande. L'appli est offerte gratuitement sur iTunes Store ou Google Play.
- Enregistrement des projets
- Sélection des courriels
- Accès aux ressources
- Avantages pour les utilisateurs
- Ressources
- Histoires de réussite
Ingénieurs-conseils
Vos compétences analytiques font de vous un atout inestimable pour votre organisation et votre travail consiste à concevoir des systèmes et des séquences de fonctionnement qui répondent aux codes énergétiques pour rendre les installations plus efficaces. Vous vous trouvez toutefois constamment en train de collecter des informations et d'analyser des données alors que vous pourriez utiliser ce temps pour trouver de nouvelles façons innovantes d'économiser de l'énergie et d'améliorer la performance de construction. Les solutions de mise à niveau Belimo comportent les propriétés suivantes :
- Consommation d'énergie réduite assurant une plus grande efficacité énergétique et améliorant le rendement énergétique des immeubles
- Servomoteurs à ressort de rappel sans sûreté intégrée et servomoteurs à sûreté intégrée électronique qui entraînent l'ouverture ou la fermeture du registre ou du robinet lorsqu’il se produit une panne de courant afin de terminer la séquence de commande.
- Boîtier de protection NEMA 4 offert en option pour les conditions extérieures rigoureuses
- Vaste choix de servomoteurs dotés d’un transformateur plus petit assurant un confort accru dans une grande variété d’installations
- Organisation axée sur le client qui présente des exigences en matière de documentation sur les produits aux fins des plans et devis.
Entrepreneurs et distributeurs
Vous êtes chargé d’assurer une gestion efficace et fructueuse, mais la recherche de moyens nouveaux et efficaces de fournir des solutions uniques aux problèmes des clients est essentielle pour atteindre l'objectif ultime d'augmenter les profits et de faire croître votre entreprise. Vous avez l'impression que vous consacrez beaucoup trop de temps à diagnostiquer des problèmes techniques et à résoudre des problèmes pour d'autres personnes, alors que vous devriez passer votre temps à accomplir votre tâche et à passer à la suivante. Les solutions de mise à niveau Belimo comportent les propriétés suivantes :
- Sélection, installation et entretien simplifiés et sans tracas
- Vaste choix de servomoteurs dotés d’un transformateur plus petit assurant un confort accru dans une grande variété d’installations
- Robinets actionnés par servomoteur rotatifs doté d’une tringlerie de fixation facilitant l’installation sur place pour d’importantes économies de temps.
- Livraison rapide et soutien technique complet
Propriétaires de bâtiments
Les agrandissements de bâtiments et les améliorations locatives représentent un défi permanent pour le service de gestion et la valeur de la propriété. Vous éprouvez de la difficulté à maintenir le niveau de confort de vos clients, à trouver des moyens d'optimiser votre système de CVCA et à préserver votre budget d’investissement. Les servomoteurs extérieurs protégés comportent les propriétés suivantes :
- Possibilité d’afficher votre immeuble comme étant doté de produits écoénergétiques
- Boîtier à l’épreuve des rayonnements UV et résistant à la fissuration et la décoloration pour une longévité accrue du servomoteur et des frais d’entretien réduits
- Servomoteurs à faible consommation d'énergie réduisant les frais de services publics
- Fonctionnement silencieux grâce au moteur à courant continu sans balais qui maintient dans les bureaux un plus grand confort sur le plan acoustique.
- Positionnement fiable et précis des servomoteurs pour registres d’air assurant le confort des occupants
Gestionnaires d'installations
Les prix de l'énergie plus élevés combinés à des lacunes de construction coûteuses vous compliquent la tâche. Alors que vous devriez rechercher de nouvelles façons innovantes de réduire la consommation d’énergie et d'améliorer le rendement de votre bâtiment, vous êtes simplement trop occupé à vous occuper des employés, à résoudre des problèmes techniques et à essayer de résoudre des problèmes coûteux avec encore plus d'argent. Les solutions de mise à niveau Belimo comportent les propriétés suivantes :
- Excellente stabilité de commande pour le maintien du niveau de confort des occupants
- Sélection et installation simplifiées et réglages sur place
- Câblage et terminaisons exprimés dans une nomenclature conforme à la norme de l’industrie et comprise par tous les entrepreneurs en installation
- Servomoteurs silencieux assurant un confort acoustique dans les bureaux
- Livraison rapide et soutien technique en ligne
ESE (entreprises de services énergétiques)
Vous êtes chargé de communiquer aux organisations la manière dont elles peuvent économiser de l'énergie et améliorer leur rendement, mais vous n’arrivez pas à saisir les occasions. Pourquoi ? Vous consacrez la majeure partie de votre temps à la recherche de nouveaux produits innovants appuyés par des données d'économies d'énergie fiables et éprouvées. Les solutions de mise à niveau Belimo comportent les propriétés suivantes :
- Servomoteurs dont le signal de commande intégral assure une résolution maximale et une grande précision de réglage améliorant le rendement des systèmes.
- Câblage et terminaisons exprimés dans une nomenclature conforme à la norme de l’industrie et comprise par tous les entrepreneurs en installation
- Vaste choix de servomoteurs dotés d’un transformateur plus petit qui conviennent à une grande variété d’installations et réduisent la consommation d'énergie
Agents de mise en service / Entrepreneurs en équilibrage
Les responsabilités de votre travail sont complexes. Entre la gestion et l'examen des projets, ainsi que les systèmes d'équilibrage et de mise en service, vous avez beaucoup à faire. Vous recherchez un produit innovant dont les données sur les économies d'énergie éprouvées répondent aux spécifications de vos installations et ce, sans les tracas reliés aux installations complexes et aux coûteuses exigences d'entretien. Les solutions de mise à niveau Belimo comportent les propriétés suivantes :
- Fonction de surpassement manuel permettant un dépannage facile pendant le démarrage et la mise en service.
- Modèles MFT à signaux de commande et d’asservissement sélectionnables sur place et durée de course correspondant à la séquence de conception et aux exigences du régulateur.
- Tendance vers les modèles dotés de la technologie multifonction (-MFT) aux fins des diagnostics du système
Présentation
Présentation visant à augmenter la compréhension des solutions de mise à niveau et des caractéristiques qu’elles apportent au rendement énergétique des immeubles.
Webinaires et vidéos
Belimo propose des vidéos et des webinaires créés pour former aux nombreux caractéristiques et avantages des solutions de post-équipement.
Matériel
Emplacement central donnant accès aux outils logiciels et à la documentation sur les produits afin de répondre aux besoins de votre entreprise.
-
Brochure sur les tiges maîtresses
(pdf -
478 Ko)
-
Damper Actuator Retrofit Form
(xlsm -
138 Ko)
-
Documentation technique des solutions RetroFIT+
(pdf -
20,62 Mo)
-
Outil RetroFIT+ App
-
Disponible dans le magasin des applis
-
Télécharger à partir de Google Play