Soluciones de reemplazo de actuadores de compuerta
Restauración rápida y cómoda de sistemas de HVAC
Los actuadores de compuerta son los responsables de asegurar el funcionamiento fiable de los sistemas de HVAC. Los actuadores dañados derivan en una degradación del rendimiento del sistema, lo que provoca un derroche de energía, incomodidad para los ocupantes, pérdida de tiempo y aumento de los costes de mano de obra. Un sistema que funciona mal puede transformarse en un sistema más eficiente con soluciones de RetroFIT para actuadores de compuerta de Belimo, que son compatibles con todos los sistemas de control principales y maximizan la eficiencia de la instalación y minimizan los costes. Los actuadores de compuerta se pueden cambiar de forma rápida y cómoda sin interrupciones en el servicio.
-
Seminario web
-
Taller de maquinaria de Belimo para soluciones de RetroFIT personalizadas
-
RetroFIT+ Brochure
(pdf -
5.16 MB)
-
Documentación técnica RetroFIT+
(pdf -
20.62 MB)
-
Cumplimiento de las directrices de ASHRAE sobre la calidad del aire interior durante la pandemia de la COVID-19
(pdf -
4.31 MB)
-
Formulario de retrofit del actuador de compuerta
(xlsm -
138 KB)
Facilidad de instalación y funcionamiento
Rendimiento y eficiencia
Con tecnología innovadora, calidad probada y fácil manejo durante la instalación y el funcionamiento, las soluciones de RetroFIT de Belimo aumentan el rendimiento y la eficiencia de la tecnología integrada de los edificios.
Gama de productos
Belimo RetroFIT App
La fuente para soluciones de recambio de actuadores y válvulas de HVAC
La aplicación Belimo RetroFIT App le permite encontrar soluciones de reemplazo para sensores, actuadores y válvulas sobre la base de una variedad de parámetros, tales como fabricante, modelo, voltaje, tipo de controlador, torque, velocidad de actuación y requisitos de cierre. Un sistema que funciona mal o incluso que no funciona puede transformarse en un sistema más eficiente encontrando el sustituto perfecto. Las soluciones de reemplazo son compatibles con todos los sistemas de control importantes, por lo cual no hay necesidad de sustituir otros controles del sistema. La aplicación es gratuita y está disponible en iTunes Store o Google Play.
- Almacenar proyectos
- Enviar por correo electrónico selecciones
- Acceder a recursos
- Beneficios para el usuario
- Recursos
- Historias de éxito
Ingenieros consultores
Sus habilidades analíticas le convierten en un activo muy valioso para su organización y, sin embargo, su trabajo es diseñar sistemas y secuencias de operación que cumplan con los códigos de energía para hacer que las instalaciones funcionen de manera más eficiente. Usted se encuentra constantemente recogiendo información y analizando datos cuando podría encontrarse buscando nuevas e innovadoras maneras de ahorrar energía y mejorar el rendimiento de los edificios. Las soluciones de RetroFIT de Belimo proporcionan:
- Menor consumo de energía para proporcionar una mayor eficiencia y aumentar el rendimiento del edificio
- El resorte de retorno, el actuador no de seguridad y el actuador de seguridad electrónico abren o cierran la compuerta o válvula durante una falla de energía para cumplir con los requisitos de la secuencia
- Opciones de actuadores NEMA 4 para aplicaciones difíciles en exterior
- Amplia selección de actuadores con un tamaño de transformador más pequeño que se adapta a una amplia gama de aplicaciones para aumentar el confort del edificio
- Organización enfocada al cliente con requerimientos de documentación de soporte para planes y especificaciones
Contratistas y distribuidores
Tiene la tarea de mantener una operación ágil y normal. Sin embargo, encontrar formas nuevas y efectivas de proporcionar soluciones únicas a los problemas de los clientes es clave para lograr el objetivo final de aumentar los beneficios y hacer crecer su negocio. Siente que pasa demasiado tiempo diagnosticando problemas técnicos y resolviendo problemas para otros cuando debería dedicarlo a hacer el trabajo y pasar al siguiente. Las soluciones de RetroFIT de Belimo ofrecen:
- Selección e instalación sencillas y servicio sin problemas
- Amplia selección de actuadores con un tamaño de transformador más pequeño que se adapta a una amplia gama de aplicaciones para aumentar el confort del edificio
- Válvulas equipadas con actuadores giratorios y acoplamiento que ofrecen un fácil ensamble e instalación sobre el terreno, ahorrando tiempo
- Entrega rápida con servicio y soporte integral
Propietarios de edificios
La expansión del edificio y las mejoras de los inquilinos son un desafío constante para su departamento de instalaciones y el valor de su propiedad. Está teniendo dificultades para mantener el confort de sus clientes, identificar formas de optimizar su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado y preservar los presupuestos de capital. Los actuadores de compuerta protegidos para exteriores ofrecen:
- Muestre su edificio utilizando productos de eficiencia energética
- La carcasa protegida contra los rayos UV resiste el agrietamiento y la decoloración, lo que aumenta la vida útil del actuador y reduce el costo de mantenimiento
- Los actuadores de bajo consumo de energía reducen el costo de los servicios públicos
- Funcionamiento silencioso con motor de DC sin escobillas que mantiene el confort acústico en los espacios de oficina
- Posicionamiento confiable y preciso del actuador para las compuertas de ventilación, manteniendo el confort de los ocupantes
Administradores de instalaciones
Los precios más altos de la energía combinados con las costosas ineficiencias de los edificios están haciendo que su trabajo sea cada vez más difícil de realizar. Aunque debería estar buscando formas nuevas e innovadoras de reducir el consumo de energía y mejorar el rendimiento de las instalaciones, simplemente está demasiado ocupado tratando con los empleados, solucionando problemas técnicos e intentando combatir problemas costosos con más dinero. Las soluciones de RetroFIT de Belimo proporcionan:
- Excelente estabilidad de control para mantener el confort de los ocupantes
- Fácil selección, instalación y capacidad de ajuste sobre el terreno
- La nomenclatura estándar del cableado y las terminaciones es un estándar de la industria que el personal de mantenimiento entiende en todas partes
- Los actuadores de funcionamiento silencioso ofrecen confort acústico en espacios de oficinas
- Entrega rápida y soporte técnico en línea
ESCO
Tiene la tarea de comunicar a las organizaciones cómo pueden ahorrar energía y mejorar el rendimiento, pero las oportunidades clave se le están escapando. ¿Por qué? La mayor parte de su tiempo lo dedica a la búsqueda de nuevas innovaciones de productos que estén respaldadas por datos de ahorro de energía probados y fiables. Las soluciones de RetroFIT de Belimo ofrecen:
- El actuador utiliza una señal de control completa para una resolución máxima y un control preciso para mejorar el rendimiento del sistema
- La nomenclatura estándar del cableado y las terminaciones es un estándar de la industria que el personal contratado entiende en todas partes
- Amplia selección de actuadores con un tamaño de transformador más pequeño que se adapta a una amplia gama de aplicaciones y reduce el consumo de energía
Agentes de puesta en marcha/contratistas de balanceo
Las responsabilidades de su trabajo son complejas. Entre la gestión y la revisión de proyectos, junto con el balanceo y la puesta en marcha de sistemas, tiene mucho que hacer. Lo que busca es un producto innovador con datos probados de ahorro de energía que cumpla con las especificaciones de sus instalaciones sin el engorro de una instalación compleja y/o requisitos de mantenimiento costosos. Las soluciones de RetroFIT de Belimo ofrecen:
- La función de sobremando manual proporciona capacidades fáciles de resolución de problemas durante la puesta en marcha
- Los modelos MFT con señal de control y retroalimentación y velocidad de actuación seleccionables sobre el terreno se ajustan a las secuencias de diseño y a los requisitos del controlador
- Tendencia con modelos de tecnología multifunción (-MFT) para el diagnóstico del sistema
Presentación
Presentación para proporcionar una comprensión de las soluciones de RetroFIT y las características y beneficios que aportan al rendimiento del edificio.
Seminarios web y vídeos
Belimo ofrece videos y seminarios web desarrollados para educar sobre las muchas características y beneficios de las soluciones de RetroFIT.
Materiales
Una ubicación central para acceder a herramientas de software y documentación del producto para su uso en las necesidades de su empresa.
-
Prospecto del eje secundario
(pdf -
478 KB)
-
Formulario de retrofit del actuador de compuerta
(xlsm -
138 KB)
-
Documentación técnica RetroFIT+
(pdf -
20.62 MB)
-
Herramienta de aplicación RetroFIT
-
Disponible en la App Store
-
Obténgala en Google Play