Servomoteurs de registre avec sûreté intégrée
Fiabilité et efficacité en matière de sécurité
Les servomoteurs de registre à sûreté intégrée de Belimo offrent une large gamme de couples allant de 22 à 1400 po-lb avec une course à couplage direct, rotative ou linéaire qui peut gérer de nombreuses applications de CVCA. Les servomoteur à sûreté intégrée sont dotés d’un moteur à courant continu sans balai commandé par un circuit intégré à application spécifique (ASIC) qui permet d’arrêter le servomoteur mécaniquement, de réduire la consommation d’énergie, d’offrir un rendement supérieur et d’avoir recours à un transformateur moins volumineux. Les servomoteurs électroniques à sûreté intégrée utilisent des composants électroniques, un logiciel et une technologie de supercondensateur uniques permettant non seulement de sélectionner une position en cas de panne de courant (0 à 100 %), mais aussi de retarder les courses inutiles du servomoteur durant les baisses de tension de courte durée, évitant ainsi qu’il se produise des changements dans le système de CVCA et d’automatisation de bâtiments.
-
Brochure sur les servomoteurs de registres
(pdf -
7,87 Mo)
Efficacité accrue
Commande puissante et fiable
Les supercondensateurs (SuperCaps) sont des condensateurs électrochimiques plus rapides en réponse et plus fiables que les piles rechargeables classiques. Cette technologie moderne de stockage de l'énergie améliore maintenant l'efficacité énergétique et la fonctionnalité des solutions à sûreté intégrée complexes dans le monde entier. Belimo a procédé à des essais poussés de la technologie SuperCap dans le but de l’améliorer et d'équiper ses servomoteurs de registres d’air et de robinets d'une fonction de commande à sûreté électronique intégrée et innovante.
Gamme de produits
Guides d'utilisation et outils
- Avantages pour les utilisateurs
- Ressources
- Histoires de réussite
Ingénieurs-conseils
Vos compétences analytiques font de vous un atout inestimable pour votre organisation et votre travail consiste à concevoir des systèmes et des séquences de fonctionnement qui répondent aux codes énergétiques pour rendre les installations plus efficaces. Vous vous trouvez toutefois constamment en train de collecter des informations et d'analyser des données alors que vous pourriez utiliser ce temps pour trouver de nouvelles façons innovantes d'économiser de l'énergie et d'améliorer la performance de construction. Les servomoteurs à sûreté intégrée de Belimo offrent :
- Moteur à courant continu sans balais doté d'une protection contre les surcharges qui assure la longévité et un service sans tracas
- Câblage et terminaisons exprimés dans une nomenclature conforme à la norme de l’industrie et comprise par tous les entrepreneurs en installation
- Rendement supérieur et faible consommation d’énergie évitant les émissions de carbone tout au long de la durée de vie utile de l’immeuble
- Organisation axée sur le client qui présente des exigences en matière de documentation sur les produits aux fins des plans et devis.
Entrepreneurs et distributeurs
Vous êtes chargé d’assurer une gestion efficace et fructueuse, mais la recherche de moyens nouveaux et efficaces de fournir des solutions uniques aux problèmes des clients est essentielle pour atteindre l'objectif ultime d'augmenter les profits et de faire croître votre entreprise. Vous avez l'impression que vous consacrez beaucoup trop de temps à diagnostiquer des problèmes techniques et à résoudre des problèmes pour d'autres personnes, alors que vous devriez passer votre temps à accomplir votre tâche et à passer à la suivante. Les servomoteurs à sûreté intégrée comportent les propriétés suivantes :
- Brides d’entraînement universelles conçues pour les axes de registre de différentes tailles permettant des réductions de stocks
- Rotation des servomoteurs à sûreté intégrée dans les deux sens permettant de respecter les exigences d’installation en fonction de la position arrêté fermé et arrêté ouvert du registre.
- Bouton de surpassement manuel permettant d’appliquer rapidement de la pression sur les lames du registre
- Interrupteur du sens de rotation permettant de régler la direction de la course du servomoteur en fonction de la sortie du signal de commande
- Couplage simple et direct réduisant les frais de main-d'œuvre
- Butées de fin de course mécaniques permettant de régler l'angle de rotation pour une plus grande flexibilité d'installation
Propriétaires de bâtiments
Les agrandissements d’immeubles et les améliorations locatives représentent un défi permanent pour le service de gestion et la valeur de la propriété. Vous éprouvez de la difficulté à maintenir le niveau de confort de vos clients, à trouver des moyens d'optimiser votre système de CVCA et à préserver votre budget d’investissement. Les servomoteurs à sûreté intégrée Belimo comportent les propriétés suivantes :
- Possibilité de présenter votre immeuble comme utilisant des produits écoénergétiques et d'améliorer votre certification ENERGY STAR®.
- Protection électronique contre les surcharges augmentant la longévité du servomoteur et réduisant les frais d’entretien
- Servomoteurs à faible consommation d’énergie réduisant les frais associés aux services publics.
- Fonctionnement silencieux grâce au moteur à courant continu sans balais qui assure dans les bureaux un plus grand confort sur le plan acoustique.
- Positionnement fiable et précis des servomoteurs pour les registres de ventilation répondant aux exigences du code et assurant le confort des occupants
Gestionnaires d'installations
Les prix de l'énergie plus élevés combinés à des lacunes de construction coûteuses vous compliquent la tâche. Alors que vous devriez rechercher de nouvelles façons innovantes de réduire la consommation d’énergie et d'améliorer le rendement de votre immeuble, vous êtes simplement trop occupé à vous occuper des employés, à résoudre des problèmes techniques et à essayer de résoudre des problèmes coûteux avec encore plus d'argent. Les servomoteurs à sûreté intégrée comportent les propriétés suivantes :
- Couple minimum garanti sur toute la plage de fonctionnement spécifiée sans perte de rendement causée par la température, la source d’alimentation ou la vitesse.
- Servomoteurs à sûreté intégrée à rotation dans les deux sens permettant d’apporter des améliorations locatives tout en respectant les exigences d’installation pour permettre le positionnement du registres en position arrêté fermé et arrêté ouvert
- Système au rendement fiable assurant le confort des occupants et le rendement amélioré de l’immeuble
- Installation simplifiée aux fins des améliorations locatives
- Assistance technique en ligne et maintien des stocks des distributeurs de dispositifs de commande locaux permettant de simplifier et d’accélérer le remplacement de servomoteurs utilisés pour actionner un registre.
ESE (entreprises de services énergétiques)
Vous êtes chargé de communiquer aux organisations la manière dont elles peuvent économiser de l'énergie et améliorer leur rendement, mais vous n’arrivez pas à saisir les occasions. Pourquoi ? Vous consacrez la majeure partie de votre temps à la recherche de nouveaux produits innovants appuyés par des données d'économies d'énergie fiables et éprouvées. Les servomoteurs à sûreté intégrée de Belimo comportent les propriétés suivantes :
- Couple minimum garanti sur toute la plage de fonctionnement spécifiée ; aucune perte de rendement causée par la température, la tension d'alimentation ou la vitesse assurant le rendement du système de distribution d'air
- Protection électronique contre les surcharges réduisant les frais d’entretien
- Efficacité supérieure grâce à une consommation d’électricité réduite pour des économies d’énergie accrues
- Positionnement fiable et précis des servomoteurs pour registres de ventilation répondant aux exigences du code et réduisant les frais de conditionnement de l'air extérieur
- Force de maintien fiable de la boîte de vitesses maintenant les registres fermés et réduisant les coûteuses infiltrations d'air extérieur
Webinaires et vidéos
Vidéos portant sur les avantages et caractéristiques des servomoteurs pour registres de Belimo et sur la façon dont ils améliorent le rendement des systèmes.
Outils et matériel
Emplacement central donnant accès à la documentation sur les produits afin de répondre aux besoins de votre entreprise.
-
Servomoteurs à sûreté électronique intégrée dotés de la technologie SuperCap (super condensateurs)
(pdf -
3,88 Mo)
-
Damper Actuators Guide Specifications
(docx -
107 Ko)
-
Download Damper Actuator Savings Estimator Tool
(xlsm -
1,62 Mo)
-
Guide-fil
(pdf -
1,09 Mo)
Formation
L’Université Belimo offre une formation complète en ligne gratuite sur les appareils de surveillance de gaz ainsi que d'autres programmes. La formation est offerte en ligne ou sur place.