Actuadores de compuerta con función de protección a prueba de fallas
Confiabilidad y rendimiento en materia de seguridad
Los actuadores de compuerta con función de protección a prueba de fallas de Belimo tienen un amplio torque de 22 a 1400 in-lb con carrera de acoplamiento directo, giratoria o lineal, que puede manejar muchas aplicaciones de HVAC. Los actuadores de seguridad utilizan tecnología de motor DC sin escobillas controlada por un circuito integrado para aplicaciones específicas (ASIC) para ofrecer protección contra la parada, un menor consumo de energía, una mayor eficiencia y un menor tamaño de transformador. Los actuadores de seguridad electrónicos utilizan una electrónica, un software y una tecnología de supercapacitor únicos para permitir al usuario seleccionar la posición de falla (0-100%) y retardar los movimientos innecesarios del actuador durante las breves pérdidas parciales de voltaje, lo que evita cambios en el sistema de automatización de edificios HVAC.
-
Prospecto de actuadores de compuerta
(pdf -
7.86 MB)
Eficiencia aumentada
Control potente y confiable
Los supercapacitores (SuperCaps) son condensadores electroquímicos que son más rápidos en respuesta y más confiables que las baterías recargables convencionales. Esta moderna tecnología de almacenamiento de energía está mejorando la eficiencia energética y la funcionalidad de soluciones complejas de seguridad en todo el mundo. Belimo ha probado y mejorado ampliamente la tecnología SuperCap para equipar los actuadores para compuertas y válvulas con una innovadora función electrónica de control a prueba de fallas.
Gama de productos
Guías y herramientas de aplicación
- Beneficios para el usuario
- Recursos
- Historias de Éxitos
Ingenieros consultores
Sus habilidades analíticas le convierten en un activo muy valioso para su organización y, sin embargo, su trabajo es diseñar sistemas y secuencias de operación que cumplan con los códigos de energía para hacer que las instalaciones funcionen de manera más eficiente. Usted se encuentra constantemente recogiendo información y analizando datos cuando podría encontrarse buscando nuevas e innovadoras maneras de ahorrar energía y mejorar el rendimiento de los edificios. Los actuadores de compuerta con función de protección a prueba de fallas de Belimo ofrecen:
- Motor DC sin escobillas con protección contra sobrecargas que garantiza durabilidad y un mantenimiento exento de problemas
- La nomenclatura estándar del cableado y las terminaciones es un estándar de la industria que los contratistas de instalación entienden en todas partes
- La mayor eficiencia con un menor consumo de energía evita emisiones de carbono durante la vida del edificio
- Organización enfocada al cliente con requerimientos de documentación de soporte para planes y especificaciones
Contratistas y distribuidores
Sin embargo, encontrar formas nuevas y efectivas de proporcionar soluciones únicas a los problemas de los clientes es clave para lograr el objetivo final de aumentar los beneficios y hacer crecer su negocio. Siente que pasa demasiado tiempo diagnosticando problemas técnicos y resolviendo problemas para otros cuando debería dedicarlo a hacer el trabajo y pasar al siguiente. Los Actuadores de Compuerta con Función de Protección a Prueba de Fallas proporcionan:
- Abrazadera universal que encaja en distintos tamaños de vástago para contribuir a reducir el inventario
- Rotación a prueba de fallas en sentido horario o en sentido antihorario que se adapta a los requisitos de instalación para posición de compuerta abierta o cerrada en caso de falla
- Botón de control manual accesible para contribuir a pretensar las aletas de compuerta con rapidez
- Interruptor del sentido de carrera que permite que la carrera del actuador coincida con la señal de salida del control
- Acoplamiento sencillo y directo que reduce los costos de mano de obra
- Topes finales mecánicos para ajustar el ángulo de giro para una mayor flexibilidad en la instalación
Propietarios de edificios
La expansión del edificio y las mejoras de los inquilinos son un desafío constante para su departamento de instalaciones y el valor de su propiedad. Está teniendo dificultades para mantener el confort de sus clientes, identificar formas de optimizar su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado y preservar los presupuestos de capital. Los actuadores de seguridad ofrecen:
- Muestre su edificio utilizando productos de eficiencia energética y mejore su certificación ENERGY STAR®
- Protección electrónica contra sobrecargas que aumenta la vida útil del actuador y reduce los costos de mantenimiento
- Actuadores de bajo consumo de energía que reducen el costo de los servicios públicos
- Funcionamiento silencioso con motor de DC sin escobillas que mantiene el confort acústico en los espacios de oficina
- Posicionamiento confiable y preciso del actuador para compuertas de ventilación que satisface los requisitos de los códigos y mantiene el confort de los ocupantes
Administradores de Instalaciones
Los precios más altos de la energía combinados con las costosas ineficiencias de los edificios están haciendo que su trabajo sea cada vez más difícil de realizar. Aunque debería estar buscando formas nuevas e innovadoras de reducir el consumo de energía y mejorar el rendimiento de las instalaciones, simplemente está demasiado ocupado tratando con los empleados, solucionando problemas técnicos e intentando combatir problemas costosos con más dinero. Los Actuadores de Compuerta con Función de Protección a Prueba de Fallas pueden:
- Garantizar un torque mínimo en todo el modo de operación especificado sin pérdida de rendimiento debido a la temperatura, el voltaje de operación o la velocidad
- Rotación a prueba de fallas en sentido horario o en sentido antihorario que se adapta a la mejora de los requisitos de instalación de retrofit de los ocupantes para posición de compuerta abierta o cerrada en caso de falla.
- Proporcionar un funcionamiento confiable y confort para los ocupantes con un incremento del rendimiento del edificio
- Fácil instalación para proyectos de mejora de inquilinos
- El soporte técnico en línea y el inventario local de los distribuidores de controles hace que el reemplazo de cualquier actuador de compuerta sea rápido y fácil
ESCO
Tiene la tarea de comunicar a las organizaciones cómo pueden ahorrar energía y mejorar el rendimiento, pero las oportunidades clave se le están escapando. ¿Por qué? La mayor parte de su tiempo lo dedica a la búsqueda de nuevas innovaciones de productos que estén respaldadas por datos de ahorro de energía probados y fiables. Los Actuadores de Compuerta con Función de Protección a Prueba de Fallas de Belimo ofrecen:
- Torque mínimo garantizado en todo el modo de operación especificado sin pérdida de rendimiento debido a la temperatura, el voltaje de operación o la velocidad, que garantiza el rendimiento del sistema de distribución de aire
- Protección electrónica contra sobrecargas que reduce los costos de mantenimiento
- La mayor eficiencia con un menor consumo de energía ahorra costes de energía
- Posicionamiento confiable y preciso del actuador para compuertas de ventilación que satisface los requisitos de los códigos y reduce el costo del acondicionamiento de aire exterior
- Fuerza de retención de caja de engranajes confiable que mantiene cerradas las compuertas y reduce la costosa infiltración de aire exterior
Seminarios web y vídeos
Videos que instruyen sobre los beneficios y características de los actuadores de compuerta de Belimo y cómo mejoran el rendimiento del sistema.
Herramientas y materiales
Una ubicación central para acceder a documentación de productos para su uso en las necesidades de su empresa.
-
Actuadores electrónicos de seguridad con tecnología SuperCap
(pdf -
3.88 MB)
-
Formato maestro de los actuadores de compuerta
(docx -
107 KB)
-
Download Damper Actuator Savings Estimator Tool
(xlsm -
1.62 MB)
-
Wiring Guide
(pdf -
1.09 MB)
Formación
La Belimo University ofrece capacitaciones completas en línea de forma gratuita sobre detectores de gas y otros programas. Contamos con programas de capacitación de forma presencial, o en línea.