Válvulas de globo | Bronce, acero inoxidable y hierro fundido
Mayor fuerza y flexibilidad
Las series de válvulas de globo están disponibles en tamaños de ½" a 6" que cumplen con los requisitos de las aplicaciones ANSI 125 y ANSI 250. Ya sea de bronce, acero inoxidable y hierro fundido y equipadas con resorte de retorno, sin resorte de retorno o actuadores de seguridad electrónicos, las válvulas de globo se adaptan a la perfección a equipos de HVAC como, por ejemplo, unidades manejadoras de aire, equipos terminales y sistemas hidrónicos con lazos primarios y secundarios de servicio de agua o vapor.
-
Vídeo
-
Folleto de válvulas de globo
(pdf -
1.04 MB)
-
Documentación técnica de la válvula de globo
(pdf -
10.62 MB)
Un producto versátil
Mayor Potencia para Mayores Demandas de Presión
La válvula de globo de Belimo está diseñada para soportar la rigurosa demanda de muchas aplicaciones HVAC. Con su innovador acoplador de conexión rápida, el actuador para válvulas de globo se puede retroadaptar e instalar en muy poco tiempo.
Gama de productos
Belimo SelectPro: herramienta de dimensionamiento y selección
Simpleza en el dimensionamiento y la selección
SelectPro es una herramienta rápida y sencilla para dimensionar y seleccionar de forma precisa válvulas, actuadores, sensores y soluciones de recambio.
Las funciones de SelectPro incluyen:
- Creador de exportaciones: diseñe una exportación para satisfacer sus necesidades
- Documentos de referencia: localice información en una ubicación central
- Perfiles de contacto: capacidad para guardar múltiples perfiles de contacto
- Generador de cotizaciones: cree una cotización profesional desde su planificación
- Descarga de material: guarde en un archivo ZIP todo el material disponible para usted
¿Preguntas? ¿Comentarios? Correo electrónico SelectPro@us.belimo.com
-
Descargue SelectPro™ de Belimo
-
Belimo SelectPro América
(msi -
58.44 MB)
-
Visite Belimo SelectPro™ Online
-
Herramientas de sustitución y selección de dimensionamiento
Nota: SelectPro Online funciona de forma óptima en Google Chrome y Mozilla Firefox
- Beneficios para el usuario
- Recursos
- Historias de éxito
Ingenieros consultores
Sus habilidades analíticas le convierten en un activo muy valioso para su organización y, sin embargo, su trabajo es diseñar sistemas y secuencias de operación que cumplan con los códigos de energía para hacer que las instalaciones funcionen de manera más eficiente. Usted se encuentra constantemente recogiendo información y analizando datos cuando podría encontrarse buscando nuevas e innovadoras maneras de ahorrar energía y mejorar el rendimiento de los edificios. Las combinaciones de válvula de globo de Belimo ofrecen:
- Mayor fuerza para mayores demandas de presión con un rendimiento confiable
- Soportan las rigurosas exigencias de muchas aplicaciones HVAC
- La carrera lineal garantiza el mantenimiento del flujo en sistemas de calefacción y refrigeración
- Opciones de actuadores NEMA 4 para aplicaciones difíciles en exterior
- Amplia selección de actuadores con un tamaño de transformador más pequeño que se adapta a una amplia gama de aplicaciones para aumentar el confort del edificio
- Organización enfocada al cliente con requerimientos de documentación de soporte para planes y especificaciones
Contratistas y distribuidores
Tiene la tarea de mantener una operación ágil y normal. Sin embargo, encontrar formas nuevas y efectivas de proporcionar soluciones únicas a los problemas de los clientes es clave para lograr el objetivo final de aumentar los beneficios y hacer crecer su negocio. Siente que pasa demasiado tiempo diagnosticando problemas técnicos y resolviendo problemas para otros cuando debería dedicarlo a hacer el trabajo y pasar al siguiente. Las combinaciones de válvula de globo de Belimo ofrecen:
- Selección e instalación sencillas y ausencia de mantenimiento
- Amplia selección de combinaciones para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones que garantizan un funcionamiento eficaz
- Múltiples opciones de voltaje (24 V y 120-230 V) para facilitar el montaje y la instalación in situ y ahorrar tiempo
- Entrega rápida con un amplio servicio de asistencia técnica y al cliente en caso necesario
Propietarios de edificios
La expansión del edificio y las mejoras de los inquilinos son un desafío constante para su departamento de instalaciones y el valor de su propiedad. Está teniendo dificultades para mantener el confort de sus clientes, identificar formas de optimizar su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado y preservar los presupuestos de capital. Las combinaciones de válvula de globo ofrecen:
- Muestre su edificio utilizando productos de eficiencia energética
- Soportan las rigurosas exigencias de muchas aplicaciones HVAC, garantizando un funcionamiento confiable y una larga vida útil
- Funcionamiento silencioso con motor de DC sin escobillas que mantiene el confort acústico en los espacios de oficina
- La modulación precisa a bajo caudal con una especificación de rangeabilidad de hasta 100:1 garantiza un funcionamiento eficiente
Administradores de instalaciones
Los precios más altos de la energía combinados con las costosas ineficiencias de los edificios están haciendo que su trabajo sea cada vez más difícil de realizar. Aunque debería estar buscando formas nuevas e innovadoras de reducir el consumo de energía y mejorar el rendimiento de las instalaciones, simplemente está demasiado ocupado tratando con los empleados, solucionando problemas técnicos e intentando combatir problemas costosos con más dinero. Las combinaciones de válvula de globo de Belimo ofrecen:
- Excelente estabilidad de control para mantener el confort de los ocupantes
- Fácil selección, instalación y capacidad de ajuste sobre el terreno
- Cableado estándar de fácil comprensión para el personal de mantenimiento
- Las combinaciones de válvula de globo de funcionamiento silencioso ofrecen confort acústico en espacios de oficinas
- Entrega rápida y fácil instalación junto con un servicio de atención al cliente de primera clase
ESCO
Tiene la tarea de comunicar a las organizaciones cómo pueden ahorrar energía y mejorar el rendimiento, pero las oportunidades clave se le están escapando. ¿Por qué? La mayor parte de su tiempo lo dedica a la búsqueda de nuevas innovaciones de productos que estén respaldadas por datos de ahorro de energía probados y fiables. Las combinaciones de válvula de globo de Belimo ofrecen:
- La tasa de fuga ANSI Clase VI ofrece un incremento en la eficiencia de la planta, lo que garantiza confort para los ocupantes
- Una sola válvula de tres vías puede ser utilizada en aplicaciones tanto de mezcla como divergentes, lo que ayuda a reducir el inventario
- Rangeabilidad de 100:1, lo que ofrece un cierre estanco hasta 250 psi con una modulación precisa con bajo flujo
- Disponible con Multi-Function Technology™ (MFT), lo que la convierte en el conjunto de válvula de globo más inteligente y adaptable
- No solo incorporan solidez sino que son altamente adaptables, lo que facilita la selección, la instalación y el servicio
Agentes de puesta en marcha/contratistas de balanceo
Las responsabilidades de su trabajo son complejas. Entre la gestión y la revisión de proyectos, junto con el balanceo y la puesta en marcha de sistemas, tiene mucho que hacer. Lo que busca es un producto innovador con datos probados de ahorro de energía que cumpla con las especificaciones de sus instalaciones sin el engorro de una instalación compleja y/o requisitos de mantenimiento costosos. Las soluciones de RetroFIT de Belimo ofrecen:
- La función de sobremando manual proporciona capacidades fáciles de resolución de problemas durante la puesta en marcha
- Los modelos MFT con señal de control y retroalimentación y velocidad de actuación seleccionables sobre el terreno se ajustan a las secuencias de diseño y a los requisitos del controlador
- Tendencia con modelos de tecnología multifunción (-MFT) para el diagnóstico del sistema
Vídeos y seminarios web
Belimo ofrece videos y seminarios web desarrollados para educar sobre las varias características y beneficios de las válvulas de globo de Belimo. Estos seminarios web están grabados; también se indican algunos videos de válvulas de globo.
Herramientas y materiales
Una ubicación central para acceder a documentación de productos para su uso en las necesidades de su empresa.
-
Formato maestro de la válvula de globo
(docx -
104 KB)
-
Presiones de cierre (psi)
(pdf -
68 KB)
-
Kits de reempaquetado y reconstrucción de las válvulas de globo
(pdf -
61 KB)
Formación
La Belimo University ofrece completas capacitaciones en línea de forma gratuita sobre sensores de cuarto y otros programas. Contamos con programas de capacitación de forma presencial, o en línea.