Activación del medidor de energía térmica
Requisito para la activación de los medidores de energía térmica de Belimo
El medidor de energía térmica cumple los requisitos de la norma EN 1434 y cuenta con la aprobación del modelo según la Directiva Europea de instrumentos de medida MID 2014/32/UE (MI-004).
El medidor de energía térmica de Belimo está diseñado como dispositivo multifunción, es decir, puede usarse como medidor de calor, medidor de frío o medidor de calor/frío. También puede instalarse tanto en el punto de retorno como en el punto de alimentación del sistema. La aplicación y la posición de instalación se seleccionan durante la puesta en marcha, en lo que se conoce como activación mediante un smartphone y la aplicación Belimo Assistant.
El especialista autorizado que lleva a cabo la activación del medidor de energía térmica, necesita una cuenta en la nube de Belimo con una autorización complementaria que se puede conseguir una vez finalizado un módulo de aprendizaje en línea.
La activación del medidor de energía térmica se realiza una sola vez y es irreversible; es decir, es importante prestar atención y ser consciente de lo que se está haciendo durante la activación. Si se activa de forma incorrecta, el dispositivo medirá mal y deberá ser retirado y sustituido por cuenta del usuario.
Si quiere que le autoricen para activar los medidores de energía térmica, siga estos cuatro pasos:
1. Manual de funcionamiento
Léase detenidamente el manual de funcionamiento del medidor de energía térmica.
-
Instrucciones de uso - Medidores de energía térmica 22PEM-1U..
(pdf -
10,59 MB)
-
2. Cuenta en la nube de Belimo
Créese una cuenta en la nube de Belimo.
3. Módulo de aprendizaje
Complete con éxito el módulo de aprendizaje en línea para la activación del medidor.
4. Autorización
Una vez completado con éxito el módulo de aprendizaje, Belimo le concederá autorización para la cuenta en la nube de Belimo, lo que le permitirá activar medidores de energía térmica.
Se le informará de que se le ha concedido la autorización.