1. Kezdőlap
  2. Szelepek
  3. Szabályozószelepek

H620S



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
H620S

H620S

Globe valve, 2-way, DN 20, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Fluid temperature 5...150°C [41...302°F]

Listaár
506,00 €
Hozzáadás a projektlistához
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Oldal ellátása könyvjelzővel
Megosztás
  • Hajtómű választék
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
5/5 Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: H620S
Konfigurálható
NV230A-TPC
Globe valve actuator, 1000 N, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 20 mm, IP54
NV24A-MOD
Globe valve actuator, 1000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 20 mm, IP54
NV24A-MP-TPC
Globe valve actuator, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable
NV24A-SR-TPC
Globe valve actuator, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable
NV24A-TPC
Globe valve actuator, 1000 N, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable
Kérjük, válassza ki a kívánt változatot

Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját

Szeretne csőcsavarzatot?

    Letöltések

    Documentation

    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Megtekintés most

    Tender szövegek

    • Megtekintés most
    • Letöltés
    • Letöltés

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • Megtekintés most
    • Letöltés
    • Letöltés

    Adatok a tervezők számára

    • Megtekintés most
    • Megtekintés most

    CAD letöltés / 3D betekintő

    • Megtekintés most

    MagiCAD Cloud

    • Megtekintés most

    Hidraulikus vázlatok

    • Letöltés

    Sikertörténetek

    • Letöltés
    • Letöltés
    0 Kiválasztott tétel(ek)
    Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
    Tartozékok

    Elektromos tartozékok

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Stem heater for LV.., NV.., SV.. actuator

    Listaár: 140,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    2 járatú
    Kvs
    6.3 m³/h
    Közeg
    Víz és gőz (Δp/P1 <0,4), víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    5...150°C [41...302°F]
    Közeghőmérséklet megjegyzés
    • 120°C max. 1600 kPa-ig
    • 150°C max. 1400 kPa-ig
    Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
    Egyenszázalékos
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    A Kvs-érték max. 0.05%-a
    Csőcsatlakozás
    Karimás

    Welcome to Belimo Ausztria

    Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
    Contact Us Privacy Policy Change privacy settings Safety Notes General Terms and Conditions Imprint
    +43 1 7490361 0
    Subscribe
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)