1. Kezdőlap
  2. Rendszerek
  3. Energia osztó-gyűjtő

EM-ECQ-05F



Vissza a termékkategóriához
EM-ECQ-05F

EM-ECQ-05F

Belimo Energy Manifold, Zones 5, ps 600 kPa, Fluid temperature 2...70°C [36...158°F]

Listaár
546,00 €
Hozzáadás a projektlistához
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Oldal ellátása könyvjelzővel
Megosztás
  • Hajtómű választék
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Termékvideók
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
5/5 Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: EM-ECQ-05F
Konfigurálható
CQ230A
Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 75 s, IP40
CQ24A
Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 75 s, IP40
CQ24A-MPL
Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
CQ24A-SR
Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
CQ24A-SZ
Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40
Kérjük, válassza ki a kívánt változatot

Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját

Szeretne csőcsavarzatot?

    Letöltések

    Dokumentáció

    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Megtekintés most
    • Letöltés
    • Letöltés

    Tender szövegek

    • Megtekintés most
    • Letöltés

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • Megtekintés most
    • Letöltés
    • Letöltés

    Adatok a tervezők számára

    • Megtekintés most

    CAD letöltés / 3D betekintő

    • Megtekintés most

    MagiCAD Cloud

    • Megtekintés most

    Hidraulikus vázlatok

    • Letöltés

    Sikertörténetek

    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    0 Kiválasztott tétel(ek)
    Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
    Tartozékok

    Mechanikus tartozékok

    EXT-TT-1A

    EXT-TT-1A

    Open/close valve kit, 1" angled 90°

    Listaár: 162,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    EXT-TT-1B

    EXT-TT-1B

    Open/close valve kit, 1" straight

    Listaár: 119,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    EXT-TT-1C

    EXT-TT-1C

    Open/close valve kit for Thermal Energy Meter, 1" angled 90°

    Listaár: 261,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    EXT-TT-1D

    EXT-TT-1D

    Open/close valve kit for Thermal Energy Meter, 1" straight

    Listaár: 217,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    EXT-TT-1E

    EXT-TT-1E

    Open/close valve kit for Thermal Energy Meter, 3/4" straight

    Listaár: 132,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    EXT-TT-1F

    EXT-TT-1F

    Open/close valve kit for Thermal Energy Meter, 3/4" angled 90°

    Listaár: 194,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    Z-EM-C1050

    Z-EM-C1050

    Cabinet for Belimo Energy Manifold, for max. 12 zones

    Listaár: 529,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    Z-EM-C1200

    Z-EM-C1200

    Cabinet for Belimo Energy Manifold, for max. 12 zones

    Listaár: 588,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    Z-EM-C600

    Z-EM-C600

    Cabinet for Belimo Energy Manifold, for max. 5 zones

    Listaár: 391,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    Z-EM-C750

    Z-EM-C750

    Cabinet for Belimo Energy Manifold, for max. 7 zones

    Listaár: 419,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    Z-EM-C900

    Z-EM-C900

    Cabinet for Belimo Energy Manifold, for max. 11 zones

    Listaár: 524,00 €
    Hozzáadás a projektlistához

    Elektromos tartozékok

    CQ230A

    CQ230A

    Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 75 s, IP40

    Listaár: 124,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    CQ24A

    CQ24A

    Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 75 s, IP40

    Listaár: 110,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    CQ24A-BAC

    CQ24A-BAC

    Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

    Listaár: 205,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    CQ24A-MPL

    CQ24A-MPL

    Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

    Listaár: 110,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    CQ24A-SR

    CQ24A-SR

    Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

    Listaár: 110,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    CQ24A-SZ

    CQ24A-SZ

    Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40

    Listaár: 110,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    CQK230A

    CQK230A

    Rotary actuator fail-safe (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 75 s, IP40

    Listaár: 193,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    CQK24A

    CQK24A

    Rotary actuator fail-safe (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 75 s, IP40

    Listaár: 172,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    CQK24A-MPL

    CQK24A-MPL

    Rotary actuator fail-safe (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

    Listaár: 172,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    CQK24A-SR

    CQK24A-SR

    Rotary actuator fail-safe (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

    Listaár: 172,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    Termékvideók

    Belimo Energy Manifold - Product Features

    Játssza le most Megosztás e-mailen keresztül
    Részletek

    Specifikációk

    Elfordulási szög
    90
    Közeg
    Víz, víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    2...70°C [36...158°F]

    Добредојдовте во Belimo Ausztria

    Úgy tűnik, hogy Ön nem Ausztriában tartózkodik. Előfordulhat, hogy a weboldalon bemutatott termékek és szolgáltatások nem állnak rendelkezésre az Ön országában. Hasonlóképpen, a bejelentkezés/regisztráció nem lehetséges. Keresse meg helyi Belimo weboldalát az alábbiakban.
    Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
    +43 1 7490361 0
    Претплатете се на билтенот
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)