2. Сензори / Уреди за мерење
  3. Каналски сензори (воздух)

01DT-1DN



Back to product category
01DT-1DN

01DT-1DN

Duct/Immersion sensor Temperature passive, Ni1000TK5000, Probe length 150 mm, Probe diameter 6 mm

Parts included: mounting clip, screws, adhesive foil

List price
54,40 €
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
  • Product videos
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
MagiCAD Cloud
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
A-22D-A03

A-22D-A03

Mounting flange for sensor probe 6 mm, up to max. 120°C [248°F], Plastic

List price: 10,30 €
Add to Project List
A-22D-A05

A-22D-A05

Mounting flange for sensor probe 6 mm, up to max. 260°C, Brass

List price: 21,10 €
Add to Project List
A-22D-A09

A-22D-A09

Mounting plate S housing

List price: 6,70 €
Add to Project List
A-22P-A44

A-22P-A44

Thermal contact fluid

List price: 2,80 €
Add to Project List
A-22P-A45

A-22P-A45

Compression fitting, Stainless steel, G 1/4" (external thread) for 6 mm, with cutting ring

List price: 29,30 €
Add to Project List
A-22P-A51

A-22P-A51

Cold barrier, Plastic, L 50 mm, for thermowell A-22P-A..

List price: 24,60 €
Add to Project List
A-22P-A53

A-22P-A53

Adapter for Siemens thermowell

List price: 35,50 €
Add to Project List

Thermowells

A-22P-A08

A-22P-A08

Thermowell Stainless steel, 100 mm, G 1/2", SW27

List price: 35,90 €
Add to Project List
A-22P-A10

A-22P-A10

Thermowell Stainless steel, 150 mm, G 1/2", SW27

List price: 39,10 €
Add to Project List
A-22P-A20

A-22P-A20

Thermowell Brass, 100 mm, R 1/2", SW22

List price: 16,80 €
Add to Project List
A-22P-A22

A-22P-A22

Thermowell Brass, 150 mm, R 1/2", SW22

List price: 18,70 €
Add to Project List

Electrical accessory

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Connection adapter flex conduit, M20x1.5, for cable gland 1x 6 mm
Multipack 10 pcs.

List price: 41,00 €
Add to Project List
Product videos

Belimo Sensor Range 2024

Play now Share via email
Details

Specifications

Electrical connection
Terminals
Measured values
Temperature
Output signal
Ni1000TK5000
Output signal passive temperature
Ni1000TK5000
Probe length
150 mm

Добредојдовте во Belimo Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)