1. Početak
  2. Ventili
  3. Regulacioni ventili

H6100S



Back to product category
H6100S

H6100S

Globe valve, 2-way, DN 100, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 145 m³/h, Fluid temperature 5...150°C [41...302°F]

Kataloška cena
1.937,00 €
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
Obeleži ovu stranu
Podeli
  • Actuator selection
  • Downloads
  • Detalji
Actuator selection
Actuator parameters
0/0 Suitable actuators for Requesting actuators for H6100S
Može se konfigurisati
Please select the required variant

Choose how the valve-actuator combination should be delivered

Would you like a pipe connector?
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
    MagiCAD Cloud

    • View now

    Hydronic Schemes

    • Download

    Success Stories

    • Download
    • Download
    0 item(s) selected
    Download selected Share selected via email Add selected to download folder Go to download folder
    Detalji

    Specifikacije

    Pattern
    2-way
    kvs
    145 m³/h
    Fluid
    Water and steam (Δp/P1 <0.4), water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    5...150°C [41...302°F]
    Flow temperature note
    • 120°C up to 1600 kPa
    • 150°C up to 1400 kPa
    Flow characteristic {Tools}
    Equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Max. 0.05% of the Kvs value
    Pipe connection
    Flange

    Добредојдовте во Belimo Áustria

    Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
    Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
    +43 1 7490361 0
    Претплатете се на билтенот
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)