D7300WL/BAC
3-way butterfly valve (2x butterfly valve with 2x actuator without T-piece), 3-way, DN 300, Lug types PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1700 m³/h, Kvmax 4700 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminals
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Termékvideók
- Részletek
Mechanikus tartozékok
Elektromos tartozékok
Eszközök
Belimo Assistant 2
Service-Tool for wired and wireless setup, on-site operation and troubleshooting. Platform independent for Android, iOS and Windows
ZTH EU
Service tool, with ZIP-USB function, for parametrisable and communicative Belimo actuators, VAV controller and HVAC performance devices
A PR pillangószelep-hajtómű felszerelése
Pillangószelep-szerelvény kommunikációképes PR hajtóművel.
Pillangószelepek és hajtóművek
A pillangószelepek és a PR hajtóművek a legintelligensebb, leginkább energiahatékony és legmegbízhatóbb nagy térfogatáramú megoldásokat kínálják az épületgépészet területén.A terméksorozat kifejlesztésekor az egyszerű beszerelhetőséget, a rugalmas felhasználhatóságot és a hosszú élettartamot tartottuk szem előtt, így az új mércét állít fel az épületgépészeti ágazatban.
Butterfly valves for control applications
How-To: Commissioning 3-way changeover BFV
How-To: Commissioning 3-way control BFV
Specifikációk
Szelep specifikációk
- Kivitel
- 3 járatú
- Kvs
- 1700 m³/h
- Közeg
- Víz, víz glikollal max. 50% vol.
- Közeghőmérséklet
- -10...120°C [14...248°F]
- Zárónyomás
- 1200 kPa
- Δpmax nyomáskülönbség
- 300 kPa
- Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
- 0...100%: S-forma / lineáris; 0...60%: egyenszázalékos
- Szivárgási százalék {Eszközök}
- Tömör, „A” osztályú szivárgási arány
- Csőcsatlakozás
- Karimás
Hajtómű specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 40 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 12 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 24 V 40 VA / 240 V 104 VA használatával
- Vezérlés típusa
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- nyit/zár
- 3 pontos
- Hibrid (kommunikációképes / analóg)
- IP védelem
- IP66/67
- NEMA védelmi mód
- NEMA 4X
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 4X