NV230A-TPC
Globe valve actuator, 1000 N, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 20 mm, IP54
- Listaár
- 461,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Részletek
Specifikációk
- Feszültség AC/DC
- AC 100...240 V
- Áramfogyasztás (működési)
- 2 W
- Áramfogyasztás (tartós)
- 1 W
- Energiafogyasztás a vezetékek méretezéséhez
- 4.5 VA
- Tápellátás vezérlésének csatlakozása
- Sorkapcsok kábellel 1 m, 3x 0.75 mm² (Sorkapocs 4 mm²)
- Erő
- 1000 N
- Vezérlés típusa
-
- nyit/zár
- 3 pontos
- Kézi felülbírálás
- Lezárható nyomógombbal
- Löket
- 20 mm
- Futásidő (motor)
- 150 s / 20 mm
- IP védelem
- IP54
- NEMA védelmi mód
- NEMA 2
- Burkolattípus
- UL Enclosure Type 2
- Környezeti hőmérséklet
- 0...50°C [32...122°F]