3. Актуатори за вентил

AVK230A-3



Back to product category
AVK230A-3

AVK230A-3

Globe valve actuator fail-safe NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-point, 150 s, Stroke 32 mm, IP54

For 3-point control, please observe the notes in the data sheet.

List price
1.462,00 €
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
S2A-H

S2A-H

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

List price: 144,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC 100...240 V
Power consumption (running)
3.5 W
Power consumption (holding)
1.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
6.5 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Force
2000 N
Control type
3-point
Manual override
With push-button
Stroke
32 mm
Running time (motor)
150 s / 32 mm
Running time (fail-safe)
35 s
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
0...50°C [32...122°F]

Добредојдовте во Belimo Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)