1. Početak
  2. Pokretači
  3. Dodaci

P10000A GR



Back to product category
P10000A GR

P10000A GR

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on, grey

Recommendation: wiring as a voltage divider. Please note the information in the data sheet.
Kataloška cena
119,00 €
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
Obeleži ovu stranu
Podeli
  • Downloads
  • Dodaci
  • Detalji
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
Dodaci

Mechanical accessory

Z-SPA

Z-SPA

Adapter for auxiliary switch and feedback potentiometer, if shaft clamp mounted below on xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 pcs.

List price: 126,00 €
Add to Project List
Detalji

Specifikacije

Connection Potentiometer
Cable 1 m, 3 x 0.75 mm² halogen-free
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
346
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Добре дојдовте во Belimo Áustria

Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)