2. Ventile
  3. Zonenventile

C325Q-J



Zurück zur Produktkategorie
C325Q-J

C325Q-J

Changeover zone valve, 3-way, DN 25, Internal thread, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Fluid temperature 2...100°C [36...212°F] (with actuator 2...90°C)

Listenpreis
88,40 €
Zur Projektliste hinzufügen
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.

Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:

Auslegedaten: Auslegedaten

Diese Seite markieren
Teilen
  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Zubehör
  • Produktvideos
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
5/5 Passende Antriebe für Antriebe anfragen für C325Q-J
Konfigurierbar
CQ230A
Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 75 s, IP40
CQ24A
Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 75 s, IP40
CQ24A-BAC
Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
CQ24A-MPL
Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
CQK24A-MPL
Rotary actuator fail-safe (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Bitte wählen Sie die benötigte Variante aus

Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll

Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?

    Downloads

    Dokumentation

    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Jetzt anzeigen
    • Herunterladen

    Ausschreibungstexte

    • Jetzt anzeigen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Jetzt anzeigen

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • Jetzt anzeigen
    • Herunterladen
    • Herunterladen

    Daten für Planer

    • Jetzt anzeigen
    • Jetzt anzeigen
    • Herunterladen
    • Herunterladen

    CAD-Download / 3D-Viewer

    • Jetzt anzeigen

    Hydraulikpläne

    • Herunterladen

    Erfolgsgeschichten

    • Herunterladen
    • Herunterladen
    • Herunterladen
    0 ausgewählte Position(en)
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Spindelverlängerung CQ

    Listenpreis: 27,70 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZLR-01

    ZLR-01

    Anschlussadapter, QCV-LR

    Listenpreis: 43,00 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR2325

    ZR2325

    Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 25, Rp 1", R 1"

    Listenpreis: 20,20 €
    Zur Projektliste hinzufügen
    Produktvideos

    So montieren Sie einen Antrieb auf ein QCV-Zonenventil

    Einfaches Montieren eines Antriebes auf ein QCV-Zonenventil.

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

    So stellen Sie den kvs-Wert an einen QCV-Antrieb ein

    Einfache Einstellung des kvs-Wertes an einen QCV-Antrieb.

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

    Kompaktes Zonenventil QCV

    • Dichtschliessender Regelkugelhahn verhindert Zirkulationsverluste
    • Manuell einstellbare kv-Werte bei den 2-Weg-Regelkugelhahnen
    • Automatische Adaption auf eingestellten kv-Wert
    • Kleinster Leistungsverbrauch im Betriebs- und Standby-Modus
    • Kompatibel mit 24 V, 230 V, Auf-Zu/3-Punkt, stetig regelnd und MP-Bus®

     

    Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    3-Weg
    Kvs
    4 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    2...100°C [36...212°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    mit Antrieb 2...90°C
    Schliessdruck
    280 kPa
    Differenzdruck Δpmax
    280 kPa
    Differenzdruck Hinweis
    50 kPa für geräuscharmen Betrieb
    Leckrate {Tools}
    Luftblasendicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Innengewinde

    Добредојдовте во Belimo Österreich

    Ihr aktueller Standort scheint nicht Österreich zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
    Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
    +43 1 7490361 0
    Претплатете се на билтенот
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)