3. Притисни вентили

H350S-P



Learn more
Back to product category
H350S-P

H350S-P

Stainless steel globe valve, 3-way, DN 50, Internal thread, Rp 2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 40 m³/h, Fluid temperature 0...130°C [32...266°F]

List price
950,00 €
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
5/5 Suitable actuators for Requesting actuators for H350S-P
Configurable
SV230A-TPC
Globe valve actuator, 1500 N, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable
SV24A-MOD
Globe valve actuator, 1500 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 20 mm, IP54
SV24A-MP-TPC
Globe valve actuator, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable
SV24A-SR-TPC
Globe valve actuator, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable
SV24A-TPC
Globe valve actuator, 1500 N, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 150 s, Stroke 20 mm, IP54, Terminals with cable
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Stem heater for LV.., NV.., SV.. actuator

    List price: 140,00 €
    Add to Project List
    Details

    Specifications

    Pattern
    3-way
    kvs
    40 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    0...130°C [32...266°F]
    Flow characteristic {Tools}
    A – AB: equal percentage; B – AB: Linear
    Leakage rate {Tools}
    A – AB: max. 0.02% of the Kvs value; B – AB: max. 0.02% of the Kvs value
    Pipe connection
    Internal thread

    Добре дојдовте во Belimo Áustria

    Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
    Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
    +43 1 7490361 0
    Претплатете се на билтенот
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)