3. Пеперуткасти вентили

D6100N



Back to product category
D6100N

D6100N

Butterfly valve, 2-way, DN 100, Wafer types PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 150 m³/h, Kvmax 520 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]

Please contact your local Belimo representative for ordering.
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
  • Actuator selection
  • Downloads
  • Accessories
  • Product videos
  • Details
Actuator selection
Actuator parameters
0/0 Suitable actuators for Requesting actuators for D6100N
Configurable
Please select the required variant

Choose how the valve-actuator combination should be delivered

Would you like a pipe connector?
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
    ZD6N-H100

    ZD6N-H100

    Lever for butterfly valves DN 25...100

    List price: 36,00 €
    Add to Project List
    ZD6N-S100

    ZD6N-S100

    Worm gear for butterfly valves DN 25...100

    List price: 141,00 €
    Add to Project List

    Electrical accessory

    ZR24-F05

    ZR24-F05

    Stem heater flange F05 (30 W)

    List price: 116,00 €
    Add to Project List
    Product videos

    How to install a PR butterfly valve actuator

    Play now Share via email

    Butterfly valves and actuators

    Play now Share via email

    Butterfly valves for control applications

    Play now Share via email
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    kvs
    150 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    -10...120°C [14...248°F]
    Flow characteristic {Tools}
    0...100%: S-form; 0...60%: equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Tight, leakage rate A
    Pipe connection
    Flange

    Добредојдовте во Belimo Áustria

    Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
    Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
    +43 1 7490361 0
    Претплатете се на билтенот
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)