2. Ventile

Drosselklappen

Серијата пеперуткасти вентили е достапна како тип на пеперуткаст споен вентил и тип на вентил за меѓу две прирабници или краен вентил во DN 25 – DN 700. Ги исполнува барањата на сите апликации за греење, вентилација и климатизација кои бараат нула протекување за 2-насочни и 3-насочни апликации.

Mehr erfahren
Filtern nach
Sortieren nach:  Relevanz
End connection
Pattern
kvs range
Kvmax range
Valve size
PN
Löschen
42 Ergebnisse gefunden
  • 1
  • 2
  • 3
Sortieren nach:  Relevanz
  • Relevanz
  • Name (aufsteigend)
  • Name (absteigend)
  • Preis (aufsteigend)
  • Preis (absteigend)
D7100WL/BAC

D7100WL/BAC

3-way butterfly valve (2x butterfly valve with 2x actuator without T-piece), 3-way, DN 100, Lug types PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Kvmax 530 m³/h, Fluid temperature -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminals

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
D7125WL/BAC

D7125WL/BAC

3-way butterfly valve (2x butterfly valve with 2x actuator without T-piece), 3-way, DN 125, Lug types PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 280 m³/h, Kvmax 950 m³/h, Fluid temperature -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminals

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
D7150WL/BAC

D7150WL/BAC

3-way butterfly valve (2x butterfly valve with 2x actuator without T-piece), 3-way, DN 150, Lug types PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 380 m³/h, Kvmax 1380 m³/h, Fluid temperature -20...120°C [-4...248°F], 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminals

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
D7200WL/BAC

D7200WL/BAC

3-way butterfly valve (2x butterfly valve with 2x actuator without T-piece), 3-way, DN 200, Lug types PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Fluid temperature -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminals

Listenpreis: 6.320,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
D7250WL/BAC

D7250WL/BAC

3-way butterfly valve (2x butterfly valve with 2x actuator without T-piece), 3-way, DN 250, Lug types PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1200 m³/h, Kvmax 3000 m³/h, Fluid temperature -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminals

Listenpreis: 7.457,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
D7300WL/BAC

D7300WL/BAC

3-way butterfly valve (2x butterfly valve with 2x actuator without T-piece), 3-way, DN 300, Lug types PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1700 m³/h, Kvmax 4700 m³/h, Fluid temperature -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Terminals

Listenpreis: 8.594,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
D6100W

D6100W

Butterfly valve, 2-way, DN 100, Wafer types PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Fluid temperature -20...120°C [-4...248°F]

Listenpreis: 356,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
D6100WL

D6100WL

Butterfly valve, 2-way, DN 100, Lug types PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Kvmax 690 m³/h, Fluid temperature -20...120°C [-4...248°F]

Listenpreis: 407,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
D6125W

D6125W

Butterfly valve, 2-way, DN 125, Wafer types PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Fluid temperature -20...120°C [-4...248°F]

Listenpreis: 473,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
D6125WL

D6125WL

Butterfly valve, 2-way, DN 125, Lug types PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 310 m³/h, Kvmax 990 m³/h, Fluid temperature -20...120°C [-4...248°F]

Listenpreis: 520,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
D6150W

D6150W

Butterfly valve, 2-way, DN 150, Wafer types PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m³/h, Kvmax 1780 m³/h, Fluid temperature -20...120°C [-4...248°F]

Listenpreis: 576,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
D6150WL

D6150WL

Butterfly valve, 2-way, DN 150, Lug types PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 550 m³/h, Kvmax 1780 m³/h, Fluid temperature -20...120°C [-4...248°F]

Listenpreis: 629,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
D6200W

D6200W

Butterfly valve, 2-way, DN 200, Wafer types PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Fluid temperature -20...120°C [-4...248°F]

Listenpreis: 826,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
D6200WL

D6200WL

Butterfly valve, 2-way, DN 200, Lug types PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Fluid temperature -20...120°C [-4...248°F]

Listenpreis: 908,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
D6250W

D6250W

Butterfly valve, 2-way, DN 250, Wafer types PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m³/h, Kvmax 4200 m³/h, Fluid temperature -20...120°C [-4...248°F]

Listenpreis: 1.344,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
D6250WL

D6250WL

Butterfly valve, 2-way, DN 250, Lug types PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m³/h, Kvmax 4200 m³/h, Fluid temperature -20...120°C [-4...248°F]

Listenpreis: 1.476,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
D625N

D625N

Butterfly valve, 2-way, DN 25, Wafer types PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]

Listenpreis: 143,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
D625NL

D625NL

Butterfly valve, 2-way, DN 25, Lug types PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]

Listenpreis: 171,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
D6300W

D6300W

Butterfly valve, 2-way, DN 300, Wafer types PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Fluid temperature -20...120°C [-4...248°F]

Listenpreis: 1.860,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
D6300WL

D6300WL

Butterfly valve, 2-way, DN 300, Lug types PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1740 m³/h, Kvmax 5700 m³/h, Fluid temperature -20...120°C [-4...248°F]

Listenpreis: 2.045,00 €
Zur Projektliste hinzufügen
  • 1
  • 2
  • 3
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.

Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:

Auslegedaten: Auslegedaten