Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Butterfly valve, 2-way, DN 200, Wafer types PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 820 m³/h, Kvmax 2200 m³/h, Fluid temperature -20...120°C [-4...248°F]
Tervezési adatok: Tervezési adatok
Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Pillangószelep-szerelvény kommunikációképes PR hajtóművel.
A pillangószelepek és a PR hajtóművek a legintelligensebb, leginkább energiahatékony és legmegbízhatóbb nagy térfogatáramú megoldásokat kínálják az épületgépészet területén.A terméksorozat kifejlesztésekor az egyszerű beszerelhetőséget, a rugalmas felhasználhatóságot és a hosszú élettartamot tartottuk szem előtt, így az új mércét állít fel az épületgépészeti ágazatban.