3. Актуатори за вентил

EVC24A-SR



Learn more
Back to product category
EVC24A-SR

EVC24A-SR

Globe valve actuator, 2500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Stroke 40 mm, IP54

List price
1.045,00 €
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
S2A-H

S2A-H

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

List price: 144,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
11 W
Power consumption (holding)
1.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
18 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
Force
2500 N
Control type
DC 2...10 V
Manual override
With push-button, can be locked
Stroke
40 mm
Running time (motor)
35 s / 40 mm
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
0...50°C [32...122°F]

Добре дојдовте во Belimo Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)