CQC230A
Rotary actuator (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 35 s, IP40
- Listaár
- 124,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Tartozékok
- Részletek
Letöltések
Tartozékok
Mechanikus tartozékok
Részletek
Specifikációk
- Voltage AC/DC
- AC 100...240 V
- Power consumption (running)
- 1 W
- Power consumption (holding)
- 0.7 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 2 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
- Torque
- 1 Nm
- Control type
-
- Open/close
- 3-point
- Manual override
- With actuator (clicked out)
- Running time (motor)
- 35 s / 90°
- Protection category
- IP40
- Ambient Tempreture
- 5...40°C [41...104°F]