3. Топчести вентили

R420D



Learn more
Back to product category
R420D

R420D

Open/close ball valve, 2-way, DN 20, External thread, G 1 1/4", PN 40, ps 2700 kPa, Kvs 25 m³/h, Fluid temperature 2...130°C [36...266°F]

List price
290,00 €
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
5/5 Suitable actuators for Requesting actuators for R420D
Configurable
LR230A
Rotary actuator, 5 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 90 s, IP54
LR24A
Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 90 s, IP54
LR24A-KNX
Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MOD
Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MP
Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
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
    ZR4520

    ZR4520

    Pipe connector for ball valve with external thread, DN 20, Rp 3/4", G 1 1/4"

    List price: 13,80 €
    Add to Project List
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    kvs
    25 m³/h
    Fluid
    Water, drinking water (on request), water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    2...130°C [36...266°F]
    Flow temperature note
    The allowed fluid temperature can be limited, depending on the type of actuator. Limitations can be found in the respective data sheets of the actuators.
    Close-off pressure
    1400 kPa
    Differential pressure Δpmax
    800 kPa
    Leakage rate {Tools}
    Air-bubble tight, leakage rate A
    Pipe connection
    External thread

    Добре дојдовте во Belimo Áustria

    Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
    Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
    +43 1 7490361 0
    Претплатете се на билтенот
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)