Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Changeover ball valve, 3-way, DN 32, Internal thread, Rp 1 1/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 32 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]
For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells.
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.
Tervezési adatok: Tervezési adatok
Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját
Szeretne csőcsavarzatot?
Insulation shell for valve R3.., DN 32
only for non-condensing applications
Pipe connector for ball valve with internal thread, DN 32, Rp 1 1/4", R 1 1/4"