2. Ventile
  3. Kugelhähne

R3050-S4



Learn more
Back to product category
R3050-S4

R3050-S4

Changeover ball valve, 3-way, DN 50, Internal thread, Rp 2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 49 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]

Für eine optimale Energieeffizienz bei Wärmeapplikationen empfehlen wir den Einsatz unserer entsprechenden Dämmschalen.
Die passende Dämmschale ist beim Zubehör zu diesem Produkt zu finden.

List price
446,00 €
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
0/0 Suitable actuators for Requesting actuators for R3050-S4
Configurable
Please select the required variant

Choose how the valve-actuator combination should be delivered

Would you like a pipe connector?

    Downloads

    Dokumentation

    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • View now
    • Download

    Ausschreibungstexte

    • View now
    • Download
    • Download
    • Download
    • View now

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • View now
    • Download
    • Download

    Daten für Planer

    • View now
    • View now
    • Download
    • Download

    CAD-Download / 3D-Viewer

    • View now

    MagiCAD Cloud

    • View now

    Hydraulikpläne

    • Download

    Erfolgsgeschichten
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
    EXT-OC-ZRN350

    EXT-OC-ZRN350

    Dämmschale für Ventil R3.., DN 50, (Kvs ≤25 / 49)
    nur für nicht kondensierende Anwendungen

    List price: 44,10 €
    Add to Project List
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Ventilhalsverlängerung für Kugelhahn DN 15...50

    List price: 152,00 €
    Add to Project List
    ZR2350

    ZR2350

    Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 50, Rp 2", R 2"

    List price: 68,50 €
    Add to Project List

    Electrical accessory

    ZR24-2

    ZR24-2

    Spindelheizung für Kugelhahn DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    List price: 120,00 €
    Add to Project List
    Details

    Specifications

    Anschluss
    3-Weg
    Kvs
    49 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    • Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung oder eine Ventilhalsverlängerung empfohlen.
    • Die zulässige Mediumstemperatur kann je nach Antriebstyp eingeschränkt sein. Begrenzungen sind den jeweiligen Datenblättern der Antriebe zu entnehmen.
    Schliessdruck
    1400 kPa
    Differenzdruck Hinweis
    200 kPa für geräuscharmen Betrieb
    Leckrate {Tools}
    A – AB: luftblasendicht, Leckrate A; B – AB: Leckage-Klasse I, max. 1% vom Kvs-Wert
    Rohranschluss
    Innengewinde