ZREV15F



Back to product category
ZREV15F

ZREV15F

Pipe connector for EPIV / Energy valve with external thread, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"

List price
13,10 €
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
Pattern
2-way
Fluid
Water, water with glycol up to max. 60% vol.
Flow temperature
-20...120°C [-4...248°F]
Pipe connection
Internal thread

Добре дојдовте во Belimo Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)