3. Актуатори за вентил

TRF230-S



Learn more
Back to product category
TRF230-S

TRF230-S

Rotary actuator fail-safe NC, 2.5 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 75 s, 1x SPDT, IP42

List price
287,00 €
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
AC 100...240 V
Power consumption (running)
2.5 W
Power consumption (holding)
1.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
5 VA
Auxiliary switches
1x SPDT
Connection Supply Control
Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
Connection Auxilary Switch
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Torque
2.5 Nm
Control type
Open/close
Direction of rotation (fail-safe)
Deenergised NC, valve closed (A – AB = 0%)
Running time (motor)
75 s / 90°
Running time (fail-safe)
<75 s
Protection category
IP42
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Добре дојдовте во Belimo Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)