3. Актуатори за вентил

DR230A-5



Learn more
Back to product category
DR230A-5

DR230A-5

Rotary actuator, Max. 90 Nm (not constant), AC 100...240 V, Open/close, 150 s, IP54, F05

Please contact your local Belimo representative for ordering.
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
S1A

S1A

Auxiliary switch 1x SPDT add-on

List price: 71,30 €
Add to Project List
S2A

S2A

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

List price: 95,50 €
Add to Project List
P10000A

P10000A

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on

List price: 116,00 €
Add to Project List
P1000A

P1000A

Feedback potentiometer 1 kΩ add-on

List price: 116,00 €
Add to Project List
P140A

P140A

Feedback potentiometer 140 Ω add-on

List price: 116,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC 100...240 V
Power consumption (running)
5 W
Power consumption (holding)
2 W
Power Consumption For Wire Sizing
9 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Torque
Max. 90 Nm
Control type
Open/close
Manual override
With push-button, can be locked
Running time (motor)
150 s / 90°
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
Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)