3. Пеперуткасти вентили

D6250WL



Back to product category
D6250WL

D6250WL

Butterfly valve, 2-way, DN 250, Lug types PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1300 m³/h, Kvmax 4200 m³/h, Fluid temperature -20...120°C [-4...248°F]

List price
1.476,00 €
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
  • Actuator selection
  • Downloads
  • Accessories
  • Product videos
  • Details
Actuator selection
Actuator parameters
2/2 Suitable actuators for Requesting actuators for D6250WL
Configurable
PRCA-BAC-S2-T-250
Rotary actuator, 160 Nm (parametrised for D6250W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Terminals
PRCA-S2-T-250
Rotary actuator, 160 Nm (parametrised for D6250W/WL), AC 24...240 V / DC 24...125 V, Open/close, 3-point, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, Terminals
Please select the required variant

Choose how the valve-actuator combination should be delivered

Would you like a pipe connector?
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
    ZD6N-S150

    ZD6N-S150

    Worm gear for butterfly valves DN 125...300

    List price: 141,00 €
    Add to Project List
    Product videos

    How to install a PR butterfly valve actuator

    Play now Share via email

    Butterfly valves and actuators

    Play now Share via email

    Butterfly valves for control applications

    Play now Share via email
    Details

    Specifications

    Pattern
    2-way
    kvs
    1300 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    -20...120°C [-4...248°F]
    Flow characteristic {Tools}
    0...100%: S-form / linear; 0...60%: equal percentage
    Leakage rate {Tools}
    Tight, leakage rate A
    Pipe connection
    Flange

    Добредојдовте во Belimo Áustria

    Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
    Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
    +43 1 7490361 0
    Претплатете се на билтенот
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)