3. Топчести вентили

R7015R-B1



Learn more
Back to product category
R7015R-B1

R7015R-B1

Changeover ball valve, 3-way, DN 15, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 15 m³/h, Fluid temperature -10...100°C [14...212°F]

List price
440,00 €
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
5/5 Suitable actuators for Requesting actuators for R7015R-B1
Configurable
LR230A
Rotary actuator, 5 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 90 s, IP54
LR24A
Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 90 s, IP54
LR24A-KNX
Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, KNX (S-Mode), 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MOD
Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
LR24A-MP
Rotary actuator, 5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (35...150 s), IP54
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
    ZR-EXT-01

    ZR-EXT-01

    Valve neck extension for ball valve DN 15...50

    List price: 152,00 €
    Add to Project List

    Electrical accessory

    ZR24-2

    ZR24-2

    Stem heater for ball valve DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

    List price: 120,00 €
    Add to Project List
    Details

    Specifications

    Pattern
    3-way
    kvs
    15 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    -10...100°C [14...212°F]
    Flow temperature note
    • At a fluid temperature of -10...2°C, a spindle heater or a valve neck extension is recommended.
    • The allowed fluid temperature can be limited, depending on the type of actuator. Limitations can be found in the respective data sheets of the actuators.
    Close-off pressure
    600 kPa
    Differential pressure Δpmax
    100 kPa
    Leakage rate {Tools}
    A – AB: air-bubble tight, leakage rate A; B – AB: Leakage class I, max. 1% of the Kvs value
    Pipe connection
    Flange

    Добре дојдовте во Belimo Áustria

    Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
    Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
    +43 1 7490361 0
    Претплатете се на билтенот
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)