1. Početak
  2. Pokretači
  3. Pokretači ventila

GRK24A-5



Learn more
Back to product category
GRK24A-5

GRK24A-5

Rotary actuator fail-safe NC/NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 150 s, IP54, F05

Kataloška cena
886,00 €
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
Obeleži ovu stranu
Podeli
  • Downloads
  • Dodaci
  • Detalji
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
Dodaci

Electrical accessory

S1A

S1A

Auxiliary switch 1x SPDT add-on

List price: 71,30 €
Add to Project List
S2A

S2A

Auxiliary switch 2x SPDT add-on

List price: 95,50 €
Add to Project List
P10000A

P10000A

Feedback potentiometer 10 kΩ add-on

List price: 116,00 €
Add to Project List
P1000A

P1000A

Feedback potentiometer 1 kΩ add-on

List price: 116,00 €
Add to Project List
P140A

P140A

Feedback potentiometer 140 Ω add-on

List price: 116,00 €
Add to Project List
Detalji

Specifikacije

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
11 W
Power consumption (holding)
3 W
Power Consumption For Wire Sizing
21 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 2x 0.75 mm²
Torque
40 Nm
Control type
Open/close
Manual override
With push-button
Running time (motor)
150 s / 90°
Running time (fail-safe)
35 s
Protection category
IP54
Degree Of Protection NEMA
NEMA 2
Enclosure Type
UL Enclosure Type 2
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Добре дојдовте во Belimo Áustria

Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)