DR230A-7
Rotary actuator, Max. 90 Nm (not constant), AC 100...240 V, Open/close, 150 s, IP54, F07
- Listenpreis
- 912,00 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Downloads
Zubehör
Elektrisches Zubehör
Details
Spezifikationen
- Voltage AC/DC
- AC 100...240 V
- Power consumption (running)
- 5 W
- Power consumption (holding)
- 2 W
- Power Consumption For Wire Sizing
- 9 VA
- Connection Supply Control
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
- Torque
- Max. 90 Nm
- Control type
- Open/close
- Manual override
- With push-button, can be locked
- Running time (motor)
- 150 s / 90°
- Protection category
- IP54
- Degree Of Protection NEMA
- NEMA 2
- Enclosure Type
- UL Enclosure Type 2
- Ambient Tempreture
- -30...50°C [-22...122°F]