3. Притисни вентили

H550B



Learn more
Back to product category
H550B

H550B

Globe valve, 3-way, DN 50, External thread, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Fluid temperature -10...120°C [14...248°F]

List price
540,00 €
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
0/0 Suitable actuators for Requesting actuators for H550B
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
    ZH4550

    ZH4550

    Pipe connector for globe valve with external thread DN 50 Rp 2"

    List price: 37,70 €
    Add to Project List
    ZH550

    ZH550

    Blanking connection for globe valve with external thread DN 50

    List price: 28,10 €
    Add to Project List

    Electrical accessory

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Stem heater for LV.., NV.., SV.. actuator

    List price: 140,00 €
    Add to Project List
    Details

    Specifications

    Pattern
    3-way
    kvs
    40 m³/h
    Fluid
    Water, water with glycol up to max. 50% vol.
    Flow temperature
    -10...120°C [14...248°F]
    Flow temperature note
    At a fluid temperature of -10...2°C, a spindle heating is needed.
    Flow characteristic {Tools}
    A – AB: equal percentage; B – AB: Linear
    Leakage rate {Tools}
    A – AB: max. 0.05% of the Kvs value; B – AB: max. 1% of the Kvs value
    Pipe connection
    External thread

    Добре дојдовте во Belimo Áustria

    Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
    Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
    +43 1 7490361 0
    Претплатете се на билтенот
    BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)