1. Kezdőlap
  2. Szelepek
  3. Szabályozószelepek

H225S-L



Tudjon meg többet
Vissza a termékkategóriához
H225S-L

H225S-L

Stainless steel globe valve, 2-way, DN 25, Internal thread, Rp 1", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Fluid temperature 0...130°C [32...266°F]

Listaár
494,00 €
Hozzáadás a projektlistához
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Oldal ellátása könyvjelzővel
Megosztás
  • Hajtómű választék
  • Letöltések
  • Tartozékok
  • Részletek
Hajtómű választék
Hajtómű-paraméterek
0/0 Megfelelő hajtóművek a következőkhöz: Igényelt hajtóművek a következőkhöz: H225S-L
Konfigurálható
Kérjük, válassza ki a kívánt változatot

Válassza ki a szelep-hajtómű kombináció szállítási módját

Szeretne csőcsavarzatot?

    Letöltések

    Dokumentáció

    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Megtekintés most

    Tender szövegek

    • Megtekintés most
    • Letöltés
    • Letöltés
    • Letöltés

    CAD / BIM

    BIM / Revit

    • Megtekintés most
    • Letöltés
    • Letöltés

    Adatok a tervezők számára

    • Megtekintés most

    CAD letöltés / 3D betekintő

    • Megtekintés most

    MagiCAD Cloud

    • Megtekintés most

    Hidraulikus vázlatok

    • Letöltés

    Sikertörténetek

    • Letöltés
    • Letöltés
    0 Kiválasztott tétel(ek)
    Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
    Tartozékok

    Elektromos tartozékok

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Tengelyfűtés LV.., NV.., SV.. hajtómű esetén

    Listaár: 140,00 €
    Hozzáadás a projektlistához
    Részletek

    Specifikációk

    Kivitel
    2 járatú
    Kvs
    10 m³/h
    Közeg
    Víz, víz glikollal max. 50% vol.
    Közeghőmérséklet
    0...130°C [32...266°F]
    Átfolyási jelleggörbe {Eszközök}
    Egyenszázalékos
    Szivárgási százalék {Eszközök}
    A Kvs-érték max. 0,01%-a
    Csőcsatlakozás
    Belső menet