2. Pogoni
  3. Pribor

BKN230-24MP



Back to product category
BKN230-24MP

BKN230-24MP

Communication and power supply unit for fire damper actuators 24 V with connector

List price
245,00 €
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
System Integration

Current Documents
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
BAT72

BAT72

Thermoelectric tripping device with control key, Duct inside temperature 72°C (colour black), Duct outside temperature 72°C, Probe length 65 mm

List price: 98,10 €
Add to Project List
BAT72/9

BAT72/9

Thermoelectric tripping device with control key, Duct inside temperature 72°C (colour black), Duct outside temperature 72°C, Probe length 90 mm

List price: 97,20 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC 230 V
Power consumption (running)
8 W
Power Consumption For Wire Sizing
10 VA
Control type
MP-Bus
Protection category
IP40

Добредојдовте во Belimo Áustria

Čini se da vaša trenutna lokacija nije u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj web stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Isto tako, nije moguće prijaviti se/registrirati. U nastavku pronađite svoju lokalnu Belimo web stranicu.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)