2. Сензори / Уреди за мерење
  3. Надворешни сензори (воздух)

22UTH-150X



Back to product category
22UTH-150X

22UTH-150X

Outdoor sensor with weather and radiated heat shield Humidity / Temperature active, Modbus, 0...5 V, 0...10 V

Parts included: dowels, screws, additional cable gland

List price
470,00 €
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
  • Product videos
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
MagiCAD Cloud

  • View now

System Integration

Current Documents

  • Download

Archive
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
A-22D-A06

A-22D-A06

Replacement filter sensor probe tip, wire mesh, Stainless steel

List price: 9,00 €
Add to Project List

Tools

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App

Belimo Duct Sensor Assistant App, Smartphone app for easy commissioning, parametrising and maintenance, only works with Bluetooth dongle A-22G-A05, available in North America, European Union, EFTA States and UK

Available as a free download
A-22G-A05

A-22G-A05

Bluetooth dongle for Belimo Duct Sensor Assistant App, certified and available in North America, European Union, EFTA States and UK

List price: 199,00 €
Add to Project List
Product videos

Belimo Sensor Range 2024

Play now Share via email
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Electrical connection
Terminals
Measured values
  • Temperature
  • Humidity
Output signal
  • Modbus
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Measuring range humidity
  • Adjustable via Modbus
  • Default setting: 0...100% RH
Measuring range temperature
  • Adjustable via Modbus
  • -20...80°C [-5...175°F]
Communication
Modbus RTU
Output Voltage [Range]
2 x 0...5 V, 0...10 V, min. resistance 10 kΩ
Output signal active note
Output 0...5/10 V with Jumper adjustable

Добредојдовте во Belimo Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)