1. Početak
  2. Senzori/merila
  3. Spoljašnji senzori (vazduh)

22UTH-13



Back to product category
22UTH-13

22UTH-13

Outdoor sensor with weather shield Humidity / Temperature active, 4...20 mA

Parts included: mounting plate, rain cover, dowels, screws

Kataloška cena
310,00 €
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
Obeleži ovu stranu
Podeli
  • Downloads
  • Dodaci
  • Product videos
  • Detalji
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
Dodaci

Mechanical accessory

A-22D-A06

A-22D-A06

Replacement filter sensor probe tip, wire mesh, Stainless steel

List price: 9,00 €
Add to Project List
Product videos

Belimo Sensor Range 2024

Play now Share via email
Detalji

Specifikacije

Voltage AC/DC
DC 24 V
Electrical connection
Terminals
Measured values
  • Temperature
  • Humidity
Output signal
4...20 mA
Measuring range humidity
0...100% RH non-condensing
Output Current [Range]
2x 4...20 mA, max. resistance 500 Ω

Добредојдовте во Belimo Áustria

Izgleda da se ne nalazite u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj internet stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Prijavljivanje/registrovanje takođe nije moguće. Pronađite ispod svoj lokalni Belimo veb-sajt.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)