R-22PE-0UG
Sensor module thermal energy meter DN 40
- Listaár
- 584,00 €
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.
Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:
Tervezési adatok: Tervezési adatok
- Letöltések
- Részletek
Letöltések
Részletek
Specifikációk
- Voltage AC/DC
- AC/DC 24 V
- Electrical connection
- Cable
- Measured values
- Flow
- Flow qp
- 10
- Output Voltage [Range]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Fluid
- Chilled and hot water, water with glycol up to max. 60% vol.
- Valve size
- 40 mm
- Valve size
- 1 1/2 inch