2. Сензори / Уреди за мерење
  3. Сензори за цевка (вода)

22PDP-189



Back to product category
22PDP-189

22PDP-189

Differential Pressure Sensor Water, 0...35 bar, active, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

ATTENTION: Take the static and dynamic pressure into account when making your selection! The installation instructions must be followed exactly. Please contact us for support.

Parts included: mounting plate, dowels, screws

List price
884,00 €
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
  • Product videos
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
A-22WP-A02

A-22WP-A02

Reduction adapter, G 1/4" (internal thread) to G 1/2" (external thread)

List price: 17,60 €
Add to Project List

Electrical accessory

A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Connection adapter flex conduit, M20x1.5, for cable gland 1x 6 mm
Multipack 10 pcs.

List price: 41,00 €
Add to Project List
Product videos

Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP

Play now Share via email

Belimo Sensor Range 2024

Play now Share via email
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Electrical connection
Terminals
Measured values
Differential pressure
Output signal
  • 4...20 mA
  • 0...5 V
  • 0...10 V
Measuring range pressure
0...35 bar
Output Voltage [Range]
1 x 0...5 V, 0...10 V, min. resistance 10 kΩ
Output Current [Range]
1x 4...20 mA, max. resistance 500 Ω
Output signal active note
0...5/10 V or 4...20 mA output, selectable with switch
Display type
LCD

Добредојдовте во Belimo Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)