2. Osjetnici/mjerači
  3. Kanalski osjetnici (zrak)

22HH-100X



Back to product category
22HH-100X

22HH-100X

Condensation Switch, External sensor, LED, 2 m

Parts included: mounting plate, syringe with thermal contact fluid, cable tie, dowels, screws

List price
177,00 €
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
  • Product videos
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
A-22G-A01.1

A-22G-A01.1

Connection adapter flex conduit, M20x1.5, for cable gland 1x 6 mm
Multipack 10 pcs.

List price: 41,00 €
Add to Project List
Product videos

Belimo Sensor Range 2024

Play now Share via email
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Electrical connection
Terminals
Measured values
Condensation
Output signal
Switch
Output signal condensation detector relay note
  • Changeover contact, potential-free
  • Max. switching current 1 A @ 24 V
  • Min. switching current 5 mA @ 10 V
Display type
LED

Добредојдовте во Belimo Áustria

Čini se da vaša trenutna lokacija nije u Austriji. Proizvodi i usluge predstavljeni na ovoj web stranici možda nisu dostupni u vašoj zemlji. Isto tako, nije moguće prijaviti se/registrirati. U nastavku pronađite svoju lokalnu Belimo web stranicu.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)