3. Брзоодни актуатори

NKQ24P-SR



Back to product category
NKQ24P-SR

NKQ24P-SR

Rotary actuator (RobustLine) fail-safe, 6 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP66/67

Due to material discontinuation, RobustLine housing covers will be provided in grey instead of orange.

Everything else remains the same.

List price
922,00 €
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
CRP24-B1

CRP24-B1

Positioner for wall mounting, 0...100%, operating range selectable, 0...10 V or 2...10 V

List price: 131,00 €
Add to Project List
SGA24

SGA24

Positioner for wall mounting

List price: 153,00 €
Add to Project List
SGE24

SGE24

Positioner for built-in mounting

List price: 153,00 €
Add to Project List
SGF24

SGF24

Positioner for front-panel mounting

List price: 109,00 €
Add to Project List
Z-UIC

Z-UIC

Signal converter voltage/current 100 kΩ 4...20 mA, Supply AC/DC 24 V

List price: 298,00 €
Add to Project List
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
11 W
Power consumption (holding)
3 W
Power Consumption For Wire Sizing
22 VA
Connection Supply Control
Cable 1 m, 4x 0.75 mm² (halogen-free)
Torque
6 Nm
Control type
DC 2...10 V
Direction Of Motion Motor
selectable with switch 0/1
Direction of rotation (fail-safe)
Selectable with switch 0...100%
Manual override
With push-button, can be locked
Angle of rotation
95
Running time (motor)
4 s / 90°
Running time (fail-safe)
4 s
Mechanical interface
Universal shaft clamp 8...20 mm
Protection category
IP66/67
Degree Of Protection NEMA
NEMA 4X
Enclosure Type
UL Enclosure Type 4X
Ambient Tempreture
-30...50°C [-22...122°F]

Добредојдовте во Belimo Áustria

Изгледа не се наоѓате во Австрија. Производите и услугите претставени на веб-сајтов може да не се достапни во вашата земја. Затоа, најавувањето/регистрирањето не е возможно. Најдете локалeн веб-сајт на Belimo подолу.
Контактирајте не Политика за приватност Изменете ги поставките за приватност Сигурносни забелешки Општи одредби и услови Импресум
+43 1 7490361 0
Претплатете се на билтенот
BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H, Brunner Straße 63/20, 1230 Vienna (Austria)