1. Kezdőlap
  2. Актуатори
  3. Додатоци

SKM230-T-B12.1



Vissza a termékkategóriához
SKM230-T-B12.1

SKM230-T-B12.1

Power module for CM..K.. rotary actuator, AC 230 V, Open/close, IP40, Terminals
Multipack 10 pcs.

Listaár
2.080,00 €
Hozzáadás a projektlistához
A termék hozzáadásához válasszon egy meglévő projektlistát:
Összes projektlista megjelenítése
Önnek nincsenek létező projektlistái.

Vagy a termék hozzáadásához hozzon létre egy új projektlistát:

Tervezési adatok: Tervezési adatok

Oldal ellátása könyvjelzővel
Megosztás
  • Letöltések
  • Részletek
Letöltések

Documentation

  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Letöltés
  • Megtekintés most

Tender Texts

  • Megtekintés most
  • Letöltés
  • Letöltés

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Megtekintés most
  • Letöltés
  • Letöltés

Data for planners

  • Megtekintés most
0 Kiválasztott tétel(ek)
Kiválasztott letötlése E-mailben kiválasztott megosztás Kiválasztott hozzáadása a letöltési mappához Tovább a letöltési mappához
Részletek

Specifikációk

Voltage AC/DC
AC 230 V
Power consumption (running)
16 W
Power consumption (holding)
1.5 W
Power Consumption For Wire Sizing
24 VA
Protection category
IP40